您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
KN - 軸承用
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
盤型彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/disc_spring/kn.prj},{NB=KN648750},{PN=KN648750},{ROHS=YES},{TYPE=KN},{D1=109.0},{D2=75.5},{T=1.2},{HO=1.45},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
D2
內徑
[mm]
T
厚度
[mm]
KN403051
KN403051
YES
KN
C75S
9.8
6.2
0.2
KN409300
KN409300
YES
KN
C75S
12.8
7.2
0.2
KN413900
KN413900
YES
KN
C75S
15.8
8.2
0.2
KN419600
KN419600
YES
KN
C75S
18.8
9.2
0.3
KN419750
KN419750
YES
KN
C75S
18.8
10.2
0.3
KN424300
KN424300
YES
KN
C75S
21.8
12.3
0.3
KN427900
KN427900
YES
KN
C75S
23.7
14.3
0.4
KN429300
KN429300
YES
KN
C75S
25.7
14.3
0.4
KN429501
KN429501
YES
KN
C75S
27.7
17.3
0.4
KN432500
KN432500
YES
KN
C75S
29.7
17.4
0.4
KN433600
KN433600
YES
KN
C75S
31.7
20.4
0.4
KN435351
KN435351
YES
KN
C75S
34.6
20.4
0.4
KN435400
KN435400
YES
KN
C75S
34.6
22.4
0.5
KN436400
KN436400
YES
KN
C75S
36.6
20.4
0.5
KN436700
KN436700
YES
KN
C75S
39.6
25.5
0.5
KN438250
KN438250
YES
KN
C75S
41.6
25.5
0.5
KN439000
KN439000
YES
KN
C75S
46.5
30.5
0.6
KN440625
KN440625
YES
KN
C75S
51.5
35.5
0.6
KN440800
KN440800
YES
KN
C75S
54.5
40.5
0.6
KN542600
KN542600
YES
KN
C75S
61.5
40.5
0.7
KN543201
KN543201
YES
KN
C75S
67.5
50.5
0.7
KN544900
KN544900
YES
KN
C75S
71.5
45.5
0.7
KN545100
KN545100
YES
KN
C75S
71.5
50.5
0.7
KN545200
KN545200
YES
KN
C75S
74.5
55.5
0.8
KN545300
KN545300
YES
KN
C75S
79.5
50.5
0.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表