您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Zurcon® Wynseal und Sealing Parts GPS - Piston, double acting sealings elements from Zurcon® and Polyurethan + NBR material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Wynseal
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_wynseal/zw_tab.prj},{NB=PW4200650-Z20N (0)},{IDNR=},{DELETED=0},{L1=4.2},{NUT=0},{MC=Z20},{OM=NBR-70 Shore A},{DNX=65.000},{D1X=54.000},{SNO=2},{BSX=1},{SPX=1},{PPATH=zurcon_wynseal_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
S
Radial clearance S max.
[mm]
OM
O-Ring Material
ⁿ/ₐ
PW4000120-Z20N
PW4000120
12.0
7.1
2.2
0.4
0.200
NBR-70 Shore A
PW4100120-Z20N
PW4100120
12.0
4.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100160-Z20N
PW4100160
16.0
8.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100200-Z20N
PW4100200
20.0
12.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100220-WUAGN
PW4100220
22.0
14.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100240-Z20N
PW4100240
24.0
16.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100250-Z20N
PW4100250
25.0
17.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200250-Z20N
PW4200250
25.0
14.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100300-Z20N
PW4100300
30.0
22.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100320-Z20N
PW4100320
32.0
24.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200320-Z20N
PW4200320
32.0
21.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100350-Z20N
PW4100350
35.0
27.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200350-Z20N
PW4200350
35.0
24.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100360-Z20N
PW4100360
36.0
28.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100380-Z20N
PW4100380
38.0
30.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4100400-Z20N
PW4100400
40.0
32.5
3.2
0.6
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200400-Z20N
PW4200400
40.0
29.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4200450-Z20N
PW4200450
45.0
34.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300450-Z20N
PW4300450
45.0
29.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200500-Z20N
PW4200500
50.0
39.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300500-Z20N
PW4300500
50.0
34.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4300520-WUAGN
PW4300520
52.0
36.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200550-Z20N
PW4200550
55.0
44.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
PW4300550-Z20N
PW4300550
55.0
39.5
6.3
1.3
0.300
NBR-70 Shore A
PW4200560-Z20N
PW4200560
56.0
45.0
4.2
1.0
0.250
NBR-70 Shore A
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表