您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Radial Dynamic Application
O-Ring Radial Application ISO Size, Internal Sealing (Rod)
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/radial-dynamisch/stange_iso_groessen/stange_iso_groessen_asmtab.prj},{NB=ORAR00269-N5-(0 220)},{PARTNO=ORAR00269},{D5=220.0},{D10=220.0},{D6=225.4},{B1=5.0},{R=0.3},{ORM=221.84 x 3.53},{D1=221.84},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=N5},{IDNR=0.000},{PPATH=stange_iso_groessen_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D5
Rod-Ø d5 f7
[mm]
D10
Bore-Ø d10 H8
[mm]
D6
Groove-Ø d6 H9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius O-Ring ±0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
ORAR00016-N5
ORAR00016
16.0
16.0
18.7
2.8
0.3
15.6 x 1.78
15.60
1.78
ORAR00018-N5
ORAR00018
19.0
19.0
21.7
2.8
0.3
18.77 x 1.78
18.77
1.78
ORAR00019-N5
ORAR00019
21.0
21.0
23.7
2.8
0.3
20.35 x 1.78
20.35
1.78
ORAR00020-N5
ORAR00020
22.0
22.0
24.7
2.8
0.3
21.95 x 1.78
21.95
1.78
ORAR00021-N5
ORAR00021
24.0
24.0
26.7
2.8
0.3
23.52 x 1.78
23.52
1.78
ORAR00022-N5
ORAR00022
25.0
25.0
27.7
2.8
0.3
25.12 x 1.78
25.12
1.78
ORAR00023-N5
ORAR00023
27.0
27.0
29.7
2.8
0.3
26.7 x 1.78
26.70
1.78
ORAR00025-N5
ORAR00025
30.0
30.0
32.7
2.8
0.3
29.87 x 1.78
29.87
1.78
ORAR00026-N5
ORAR00026
32.0
32.0
34.7
2.8
0.3
31.47 x 1.78
31.47
1.78
ORAR00027-N5
ORAR00027
33.0
33.0
35.7
2.8
0.3
33.05 x 1.78
33.05
1.78
ORAR00028-N5
ORAR00028
35.0
35.0
37.7
2.8
0.3
34.65 x 1.78
34.65
1.78
ORAR00029-N5
ORAR00029
38.0
38.0
40.7
2.8
0.3
37.82 x 1.78
37.82
1.78
ORAR00030-N5
ORAR00030
41.0
41.0
43.7
2.8
0.3
41 x 1.78
41.00
1.78
ORAR00031-N5
ORAR00031
44.0
44.0
46.7
2.8
0.3
44.17 x 1.78
44.17
1.78
ORAR00032-N5
ORAR00032
47.0
47.0
49.7
2.8
0.3
47.35 x 1.78
47.35
1.78
ORAR00115-N5
ORAR00115
18.0
18.0
22.0
3.8
0.3
17.12 x 2.62
17.12
2.62
ORAR00117-N5
ORAR00117
21.0
21.0
25.0
3.8
0.3
20.3 x 2.62
20.29
2.62
ORAR00119-N5
ORAR00119
24.0
24.0
28.0
3.8
0.3
23.47 x 2.62
23.47
2.62
ORAR00120-N5
ORAR00120
26.0
26.0
30.0
3.8
0.3
25.07 x 2.62
25.07
2.62
ORAR00121-N5
ORAR00121
27.0
27.0
31.0
3.8
0.3
26.64 x 2.62
26.64
2.62
ORAR00122-N5
ORAR00122
29.0
29.0
33.0
3.8
0.3
28.24 x 2.62
28.24
2.62
ORAR00123-N5
ORAR00123
30.0
30.0
34.0
3.8
0.3
29.82 x 2.62
29.82
2.62
ORAR00124-N5
ORAR00124
32.0
32.0
36.0
3.8
0.3
31.42 x 2.62
31.42
2.62
ORAR00125-N5
ORAR00125
33.0
33.0
37.0
3.8
0.3
32.99 x 2.62
32.99
2.62
ORAR00126-N5
ORAR00126
35.0
35.0
39.0
3.8
0.3
34.59 x 2.62
34.59
2.62
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表