您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
不锈钢 (AS-SS) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
AS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/as_series/stainless_steel_asmtab.prj},{NB=PL050X080AS-SS},{CNSORDERNO=PL050X080AS-SS},{VERS=5},{VERS1=7},{X1=3},{SD=50},{D=80},{L=24},{LL=21},{LT=32},{MTNM=1480},{MTKGFM=151},{PAXKN=58.8},{PAXKGF=6000},{PMPA=157},{PKGF=16.0},{P1MPA=98},{P1KGF=10.0},{LBQ=9},{LBS=M8x22},{NDM=8},{NDML=22},{NDMP=1.25},{MANM=33.3},{MAKGF=3.4},{MASS=0.55},{A5=65.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL019X047AS-SS
PL019X047AS-SS
19
47
20
18
26
196
20
21.6
2200
175
17.9
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.20
PL020X047AS-SS
PL020X047AS-SS
20
47
20
18
26
216
22
21.6
2200
167
17.0
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.20
PL022X047AS-SS
PL022X047AS-SS
22
47
20
18
26
235
24
21.6
2200
152
15.5
72
7.3
6
M6x18
13.7
1.4
0.19
PL024X050AS-SS
PL024X050AS-SS
24
50
20
18
26
343
35
28.4
2900
186
19.0
89
9.1
8
M6x18
13.7
1.4
0.22
PL025X050AS-SS
PL025X050AS-SS
25
50
20
18
26
353
36
28.4
2900
178
18.2
89
9.1
8
M6x18
13.7
1.4
0.22
PL028X055AS-SS
PL028X055AS-SS
28
55
20
18
26
402
41
28.4
2900
160
16.3
81
8.3
8
M6x18
13.7
1.4
0.25
PL030X055AS-SS
PL030X055AS-SS
30
55
20
18
26
431
44
28.4
2900
149
15.2
81
8.3
8
M6x18
13.7
1.4
0.24
PL032X060AS-SS
PL032X060AS-SS
32
60
20
18
26
568
58
35.3
3600
174
17.8
93
9.5
10
M6x18
13.7
1.4
0.27
PL035X060AS-SS
PL035X060AS-SS
35
60
20
18
26
627
64
35.3
3600
160
16.3
93
9.5
10
M6x18
13.7
1.4
0.27
PL038X065AS-SS
PL038X065AS-SS
38
65
20
18
26
745
76
39.2
4000
157
16.0
95
9.7
11
M6x18
13.7
1.4
0.30
PL040X065AS-SS
PL040X065AS-SS
40
65
20
18
26
794
81
39.2
4000
149
15.2
95
9.7
11
M6x18
13.7
1.4
0.30
PL042X075AS-SS
PL042X075AS-SS
42
75
24
21
32
1230
126
58.8
6000
187
19.1
105
10.7
9
M8x22
33.3
3.4
0.51
PL045X075AS-SS
PL045X075AS-SS
45
75
24
21
32
1330
136
58.8
6000
174
17.8
105
10.7
9
M8x22
33.3
3.4
0.51
PL048X080AS-SS
PL048X080AS-SS
48
80
24
21
32
1410
144
58.8
6000
164
16.7
98
10.0
9
M8x22
33.3
3.4
0.55
PL050X080AS-SS
PL050X080AS-SS
50
80
24
21
32
1480
151
58.8
6000
157
16.0
98
10.0
9
M8x22
33.3
3.4
0.55
PL055X085AS-SS
PL055X085AS-SS
55
85
24
21
32
1990
203
71.5
7300
174
17.8
113
11.5
11
M8x22
33.3
3.4
0.60
PL060X090AS-SS
PL060X090AS-SS
60
90
24
21
32
2170
221
71.5
7300
160
16.3
107
10.9
11
M8x22
33.3
3.4
0.64
PL065X095AS-SS
PL065X095AS-SS
65
95
24
21
32
2560
261
78.4
8000
161
16.4
110
11.2
12
M8x22
33.3
3.4
0.69
PL070X110AS-SS
PL070X110AS-SS
70
110
28
25
38
4020
410
117.0
11900
185
18.6
119
12.1
11
M10x25
67.6
6.9
1.21
PL075X115AS-SS
PL075X115AS-SS
75
115
28
25
38
4310
440
117.0
11900
173
17.7
113
11.5
11
M10x25
67.6
6.9
1.27
PL080X120AS-SS
PL080X120AS-SS
80
120
28
25
38
4610
470
117.0
11900
163
16.6
109
11.1
11
M10x25
67.6
6.9
1.33
PL085X125AS-SS
PL085X125AS-SS
85
125
28
25
38
5390
550
127.0
13000
167
17.0
114
11.6
12
M10x25
67.6
6.9
1.41
PL090X130AS-SS
PL090X130AS-SS
90
130
28
25
38
5680
580
127.0
13000
158
16.1
109
11.1
12
M10x25
67.6
6.9
1.47
PL095X135AS-SS
PL095X135AS-SS
95
135
28
25
38
6470
660
138.0
14100
162
16.5
114
11.6
13
M10x25
67.6
6.9
1.54
PL100X145AS-SS
PL100X145AS-SS
100
145
33
29
45
8400
860
170.0
17300
162
16.5
113
11.5
11
M12x30
118.0
12.0
2.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表