您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
RF05150
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Large size conveyor chain
Sprocket for Large size conveyor chain with alteration
with alteration (Metric)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/sprocket/sprocket_for_large_size_conveyor_chain/sprocket_large_conveyor_with_alteration/with_alteration_metric/rf05150_alt.prj},{NB=RF05150S8T-CWQ-H034N-J10D0M00-L0},{CNSOLD=RF05150S8T-CWQ},{TS=H8},{DS=34},{CHA=N},{TK=-J},{KL=10},{PD=},{NTH=0},{STH=00},{CE=},{COL=L0},{TOR=S},{Z=8},{DH=127},{DL=104},{DO=405},{DP=392.0},{T=18.0},{ST=S2},{TYPE=Welded},{SIZE=5},{WL=7.0},{BWL=0.0},{CWL=52.0},{CROLLER=22.200},{CPITCH=150.00},{CNSMASSEXACT=MIN},{HN=0},{HD=0},{HP=0},{WT=9},{HIDE=05150},{WS2=197.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Tolerance of Shaft hole
ⁿ/ₐ
TOR
Type of roller
ⁿ/ₐ
Z
Number of tooth
ⁿ/ₐ
DH
Diameter of hub
[mm]
DL
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
ST
Shapes of tooth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
RF05150R6T-BWN-H034N-J10D...
RF05150R6T-BWN-H034N-J10D...
H8
R
6
117
94
304
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150R6T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150R6T-BWQ-H034N-J10D...
H8
R
6
117
94
304
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150R6T-CWN-H034N-J10D...
RF05150R6T-CWN-H034N-J10D...
H8
R
6
117
94
304
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150R6T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150R6T-CWQ-H034N-J10D...
H8
R
6
117
94
304
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150F6T-BWN-H034N-J10D...
RF05150F6T-BWN-H034N-J10D...
H8
F
6
117
88
304
300.0
11.9
S2
82.0
RF05150F6T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150F6T-BWQ-H034N-J10D...
H8
F
6
117
88
304
300.0
11.9
S2
82.0
RF05150F6T-CWN-H034N-J10D...
RF05150F6T-CWN-H034N-J10D...
H8
F
6
117
88
304
300.0
11.9
S2
44.0
RF05150F6T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150F6T-CWQ-H034N-J10D...
H8
F
6
117
88
304
300.0
11.9
S2
44.0
RF05150S6T-BWN-H034N-J10D...
RF05150S6T-BWN-H034N-J10D...
H8
S
6
117
94
310
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150S6T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150S6T-BWQ-H034N-J10D...
H8
S
6
117
94
310
300.0
18.0
S2
85.0
RF05150S6T-CWN-H034N-J10D...
RF05150S6T-CWN-H034N-J10D...
H8
S
6
117
94
310
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150S6T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150S6T-CWQ-H034N-J10D...
H8
S
6
117
94
310
300.0
18.0
S2
47.0
RF05150R8T-BWN-H034N-J10D...
RF05150R8T-BWN-H034N-J10D...
H8
R
8
127
104
402
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150R8T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150R8T-BWQ-H034N-J10D...
H8
R
8
127
104
402
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150R8T-CWN-H034N-J10D...
RF05150R8T-CWN-H034N-J10D...
H8
R
8
127
104
402
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150R8T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150R8T-CWQ-H034N-J10D...
H8
R
8
127
104
402
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150F8T-BWN-H034N-J10D...
RF05150F8T-BWN-H034N-J10D...
H8
F
8
127
98
402
392.0
11.9
S2
92.0
RF05150F8T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150F8T-BWQ-H034N-J10D...
H8
F
8
127
98
402
392.0
11.9
S2
92.0
RF05150F8T-CWN-H034N-J10D...
RF05150F8T-CWN-H034N-J10D...
H8
F
8
127
98
402
392.0
11.9
S2
49.0
RF05150F8T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150F8T-CWQ-H034N-J10D...
H8
F
8
127
98
402
392.0
11.9
S2
49.0
RF05150S8T-BWN-H034N-J10D...
RF05150S8T-BWN-H034N-J10D...
H8
S
8
127
104
405
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150S8T-BWQ-H034N-J10D...
RF05150S8T-BWQ-H034N-J10D...
H8
S
8
127
104
405
392.0
18.0
S2
95.0
RF05150S8T-CWN-H034N-J10D...
RF05150S8T-CWN-H034N-J10D...
H8
S
8
127
104
405
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150S8T-CWQ-H034N-J10D...
RF05150S8T-CWQ-H034N-J10D...
H8
S
8
127
104
405
392.0
18.0
S2
52.0
RF05150R10T-BWN-H034N-J10...
RF05150R10T-BWN-H034N-J10...
H8
R
10
137
116
500
485.4
18.0
S2
107.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表