您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
LH N - 標準直線導軌
ULS
標準直線導軌
LH
Powered by
CAD模型選擇
{uls/standard_linear_guide_rail/lh/lh_n_asmtab.prj},{NB=LHF25NN1-F00150-N0SS(15/15)(1)},{MODEL=LH},{TYPE=N},{SIZE=25},{LT=N},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=N},{OPT=SS},{EE=1},{RL=150.00},{P=60},{E1=15.00},{H1=5.5},{G=12.00},{MXL=4-M6x8L},{M=M8},{T1=14.0},{T2=10.00},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{E=20.0},{SCREW=M6x20},{RWEIGHT=3.21},{PPATH=assemblies/lh_n_asmcfg.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
SR
特規
ⁿ/ₐ
P
[mm]
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
DE
端距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
SCREW
鋼軌支架螺栓
[mm]
CC
[KN]
CO
[KN]
MR
容許靜力矩MR
[mm]
MP
容許靜力矩MP
[mm]
MY
容許靜力矩MY
[mm]
BWEIGHT
滑塊重量
[kg]
RWEIGHT
軌道重量
[kg]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
LHF15NN1-F00100-N0SS(20/2...
LH
15
SS-標準橡膠防塵
N
60
20.00
20/20
28
4.3
9.5
34
26
4.0
26
39.4
61.4
10.20
4.85
5.30
4-M4x5L
M5
6.00
7.95
7.70
15
15.0
7.5
5.3
4.5
20.0
M4x16
14.7
23.47
0.12
0.10
0.10
0.18
1.45
碳鋼
LHF20NN1-F00150-N0SS(15/1...
LH
20
SS-標準橡膠防塵
N
60
15.00
15/15
30
4.6
12.0
44
32
6.0
36
50.5
77.5
12.75
6.00
12.00
4-M5x6L
M6
8.00
6.00
6.00
20
17.5
9.5
8.5
6.0
20.0
M5x16
27.1
36.68
0.27
0.20
0.20
0.30
2.21
碳鋼
LHF25NN1-F00150-N0SS(15/1...
LH
25
SS-標準橡膠防塵
N
60
15.00
15/15
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
58.0
84.0
16.50
6.00
12.00
4-M6x8L
M8
8.00
10.00
9.00
23
22.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M6x20
34.9
52.82
0.42
0.33
0.33
0.51
3.21
碳鋼
LHF30NN1-F00200-N0SS(20/2...
LH
30
SS-標準橡膠防塵
N
80
20.00
20/20
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
70.0
97.4
20.50
6.00
12.00
4-M8x10L
M10
8.50
9.50
13.80
28
26.0
14.0
12.0
9.0
20.0
M8x25
48.5
71.87
0.66
0.53
0.53
0.88
4.47
碳鋼
LHF35NN1-F00200-N0SS(20/2...
LH
35
SS-標準橡膠防塵
N
80
20.00
20/20
55
7.5
18.0
70
50
10.0
50
80.0
112.4
21.00
7.00
12.00
4-M8x12L
M10
10.20
16.00
19.60
34
29.0
14.0
12.0
9.0
20.0
M8x25
64.6
93.88
1.16
0.81
0.81
1.45
6.30
碳鋼
LHF45NN1-F00250-N0SS(20/2...
LH
45
SS-標準橡膠防塵
N
105
20.00
20/20
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
97.0
139.4
27.50
10.00
12.90
4-M10x17L
M12
16.00
18.50
30.50
45
38.0
20.0
17.0
14.0
22.5
M12x35
103.8
146.71
1.98
1.55
1.55
2.73
10.41
碳鋼
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表