您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 10
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
LUG型
控制杆
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/handhebel/pn_10_asmtab.prj},{NB=Handhebel VAG CEREX 300-L_DN80-PN10-0(400)},{PN=10},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Handhebel},{D1=132},{DK=160},{N=8},{L1=46},{DKL1=82},{H=19},{B=87},{M=16},{A=140},{LA=10},{ISO5210=F05},{H1=172},{H2=155},{H3=225},{AK=0},{DKL4=41.000},{DKL8=24.000},{KL2=2.000},{KL3=14.000},{DKL9=26.000},{DKR=10.000},{DC5=28.000},{BG=40.000},{DFA=30.000},{DDA=32.000},{DGD1=65.000},{LD=50.000},{LK=7.000},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
DK
圆孔-Ø
[mm]
N
总孔数
ⁿ/ₐ
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
M
螺纹螺栓直径
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
Handhebel CEREX 300-L_DN5...
10
50
VAG CEREX 300蝶阀
DN50 PN10
手柄
98
125
4
43
52
5
72
16
125
10
F05
157
140
225
Handhebel CEREX 300-L_DN6...
10
65
VAG CEREX 300蝶阀
DN65 PN10
手柄
114
145
4
46
67
12
80
16
132
10
F05
164
146
225
Handhebel CEREX 300-L_DN8...
10
80
VAG CEREX 300蝶阀
DN80 PN10
手柄
132
160
8
46
82
19
87
16
140
10
F05
172
155
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
10
100
VAG CEREX 300蝶阀
DN100 PN10
手柄
156
180
8
52
104
27
113
16
180
10
F05
212
195
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
10
125
VAG CEREX 300蝶阀
DN125 PN10
手柄
185
210
8
56
127
37
123
16
190
10
F05
222
205
225
Handhebel CEREX 300-L_DN1...
10
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN10
手柄
216
240
8
56
158
52
155
20
220
12
F07
252
238
300
Handhebel CEREX 300-L_DN2...
10
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN10
手柄
268
295
8
60
197
70
175
20
240
12
F07
272
258
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表