您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
中线蝶阀 CEREX 300-L PN 16
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
LUG型
电动执行器
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/lug_type/stellantrieb/pn_16_asmtab.prj},{NB=Stellantrieb VAG CEREX 300-L_DN300-PN16-0(400)},{DN=300},{D1=377},{DK=410},{N=12},{L1=78},{DKL1=297},{H=111},{B=230},{M=24},{A=300},{LA=14},{H1=577},{H2=340},{H3=388},{E4=50},{C1=265},{C3=250},{LD=102.000},{LK=12.000},{DKL4=219.000},{DKL8=50.000},{KL2=5.000},{KL3=18.000},{DKL9=115.000},{DKR=15.000},{DC5=65.000},{BG=70.000},{DFA=50.000},{DDA=50.000},{DGD1=125.000},{GGSM=50.300},{H4=392.000},{GJ=40.000},{GHK=92.000},{BSV=54.000},{DKL8X=12.000},{DKL9X=70.000},{E5=77.000},{E6=63.000},{GB1=126.000},{RA4=17.000},{GE=98.000},{R2=100.000},{HGF=12.000},{HGV=25.000},{BV=54.000},{DD1=90.000},{GA=50.000},{H5=155.000},{HA1=78.000},{HA2=210.000},{DHA1=160.000},{C2=187.000},{LODLEVEL=400},{AK=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
DK
圆孔-Ø
[mm]
N
总孔数
ⁿ/ₐ
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
M
螺纹螺栓直径
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
E4
宽度
[mm]
C1
长度
[mm]
C3
长度
[mm]
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN16
电动执行器(EA)
216
240
8
56
158
52
155
20
220
12
F07
497
260
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN16
电动执行器(EA)
268
295
12
60
197
70
175
20
240
12
F07
517
280
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
250
VAG CEREX 300蝶阀
DN250 PN16
电动执行器(EA)
323
355
12
68
248
91
205
24
275
14
F10
552
315
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
300
VAG CEREX 300蝶阀
DN300 PN16
电动执行器(EA)
377
410
12
78
297
111
230
24
300
14
F10
577
340
388
50
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
350
VAG CEREX 300蝶阀
DN350 PN16
电动执行器(EA)
435
470
16
92
337
126
270
24
320
18
F12
602
365
413
63
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
400
VAG CEREX 300蝶阀
DN400 PN16
电动执行器(EA)
485
525
16
102
397
149
315
27
380
21
F14
684
437
420
80
282
254
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
450
VAG CEREX 300蝶阀
DN450 PN16
电动执行器(EA)
546
585
20
114
427
158
327
27
400
21
F14
704
457
420
80
282
254
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
500
VAG CEREX 300蝶阀
DN500 PN16
电动执行器(EA)
606
650
20
127
488
181
365
30
460
24
F16
772
535
547
100
265
250
Stellantrieb CEREX 300-L_...
16
600
VAG CEREX 300蝶阀
DN600 PN16
电动执行器(EA)
720
770
20
154
583
214
435
33
500
24
F16
822
575
554
125
282
254
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表