您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
中线蝶阀 CEREX 300-W PN 10
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
圆片型
齿轮和手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/wafer_type/getriebe_und_handrad/pn_10_asmtab.prj},{NB=Getriebe und Handrad VAG CEREX 300-W_DN200-PN10-0(400)},{PN=10},{DN=200},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Getriebe und Handrad},{D1=268},{L1=60},{DKL1=197},{H=70},{B=175},{A=240},{LA=12},{ISO5210=F07},{H1=310},{H2=270},{H3=195},{D2=200},{AK=0},{DK1=295.000},{DK2=299.000},{W1=0.000},{W2=14.000},{W3=10.800},{LK1=27.000},{LK2=27.000},{BW=7.000},{R=15.000},{M=0.000},{DKL4=139.000},{DKL8=36.000},{KL2=4.000},{KL3=15.000},{DKL9=75.000},{DKR=10.000},{DC5=50.000},{BG=15.000},{DFA=45.000},{DDA=38.000},{DGD1=90.000},{DH=51.000},{E1=56.000},{E2=75.000},{E3=100.000},{E4=50.000},{LD=70.000},{LK=10.000},{VER=3},{XX=0},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
D2
手轮直径
[mm]
Getriebe und Handrad CERE...
10
50
VAG CEREX 300蝶阀
DN50 PN10
机构和手轮
98
43
52
5
72
125
10
F05
180
155
120
125
Getriebe und Handrad CERE...
10
65
VAG CEREX 300蝶阀
DN65 PN10
机构和手轮
114
46
67
12
80
132
10
F05
185
160
120
125
Getriebe und Handrad CERE...
10
80
VAG CEREX 300蝶阀
DN80 PN10
机构和手轮
132
46
82
19
87
140
10
F05
195
170
120
125
Getriebe und Handrad CERE...
10
100
VAG CEREX 300蝶阀
DN100 PN10
机构和手轮
156
52
104
27
113
180
10
F05
235
210
120
125
Getriebe und Handrad CERE...
10
125
VAG CEREX 300蝶阀
DN125 PN10
机构和手轮
185
56
127
37
123
190
10
F05
245
220
120
125
Getriebe und Handrad CERE...
10
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN10
机构和手轮
216
56
158
52
155
220
12
F07
280
250
180
200
Getriebe und Handrad CERE...
10
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN10
机构和手轮
268
60
197
70
175
240
12
F07
310
270
195
200
Getriebe und Handrad CERE...
10
250
VAG CEREX 300蝶阀
DN250 PN10
机构和手轮
323
68
248
91
205
275
14
F10
345
305
195
200
Getriebe und Handrad CERE...
10
300
VAG CEREX 300蝶阀
DN300 PN10
机构和手轮
377
78
297
111
230
300
14
F10
380
340
295
300
Getriebe und Handrad CERE...
10
350
VAG CEREX 300蝶阀
DN350 PN10
机构和手轮
430
92
337
126
270
320
18
F12
400
360
295
300
Getriebe und Handrad CERE...
10
400
VAG CEREX 300蝶阀
DN400 PN10
机构和手轮
480
102
397
149
315
380
21
F14
465
420
380
400
Getriebe und Handrad CERE...
10
450
VAG CEREX 300蝶阀
DN450 PN10
机构和手轮
530
114
427
158
327
400
21
F14
505
450
350
500
Getriebe und Handrad CERE...
10
500
VAG CEREX 300蝶阀
DN500 PN10
机构和手轮
582
127
488
181
365
460
24
F16
565
510
350
500
Getriebe und Handrad CERE...
10
600
VAG CEREX 300蝶阀
DN600 PN10
机构和手轮
682
154
583
214
435
500
24
F16
630
555
390
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表