您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
中线蝶阀 CEREX 300-W PN 16
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
圆片型
控制杆
Powered by
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/wafer_type/handhebel/pn_16_asmtab.prj},{NB=Handhebel VAG CEREX 300-W_DN80-PN16-0(400)},{PN=16},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Handhebel},{D1=132},{L1=46},{DKL1=82},{H=19},{B=87},{A=140},{LA=10},{ISO5210=F05},{H1=172},{H2=155},{H3=225},{AK=0},{DK1=142.000},{DK2=165.000},{W1=0.000},{W2=20.600},{W3=30.000},{LK1=10.000},{LK2=20.000},{BW=7.000},{R=5.000},{DKL4=41.000},{DKL8=24.000},{KL2=2.000},{KL3=14.000},{DKL9=26.000},{DKR=10.000},{DC5=28.000},{BG=15.000},{DFA=30.000},{DDA=32.000},{DGD1=65.000},{LD=50.000},{LK=7.000},{VER=3},{XX=0},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
单位压力等级
ⁿ/ₐ
DN
公称直径
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
D1
法兰外径
[mm]
L1
法兰宽度
[mm]
DKL1
阀板直径
[mm]
H
disk walkout
[mm]
B
高度
[mm]
A
机构高度
[mm]
LA
高度
[mm]
ISO5210
ISO 5210
ⁿ/ₐ
H1
总高度
[mm]
H2
手柄长度
[mm]
H3
长度
[mm]
Handhebel CEREX 300-W_DN5...
16
50
VAG CEREX 300蝶阀
DN50 PN16
手柄
98
43
52
5
72
125
10
F05
157
140
225
Handhebel CEREX 300-W_DN6...
16
65
VAG CEREX 300蝶阀
DN65 PN16
手柄
114
46
67
12
80
132
10
F05
164
146
225
Handhebel CEREX 300-W_DN8...
16
80
VAG CEREX 300蝶阀
DN80 PN16
手柄
132
46
82
19
87
140
10
F05
172
155
225
Handhebel CEREX 300-W_DN1...
16
100
VAG CEREX 300蝶阀
DN100 PN16
手柄
156
52
104
27
113
180
10
F05
212
195
225
Handhebel CEREX 300-W_DN1...
16
125
VAG CEREX 300蝶阀
DN125 PN16
手柄
185
56
127
37
123
190
10
F05
222
205
225
Handhebel CEREX 300-W_DN1...
16
150
VAG CEREX 300蝶阀
DN150 PN16
手柄
216
56
158
52
155
220
12
F07
252
238
305
Handhebel CEREX 300-W_DN2...
16
200
VAG CEREX 300蝶阀
DN200 PN16
手柄
268
60
197
70
175
240
12
F07
272
258
305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表