您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ZETA PN 4
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_4_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN700-PN4_H(400)},{IDNR=},{PN=4},{DN=700},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{S=315},{DK=840},{D=895},{D1=500},{L=163},{H1=1752},{H2=2402},{B8=292},{D2=M27},{D3=30},{NSL=16},{NL=8},{N=24},{LG=133.000},{TGSL=27.000},{BDN1=623.000},{RSL1=MIN},{DDL=772.000},{BG1=850.000},{HA1=700.000},{BG2=200.000},{BG3=728.000},{BG4=526.000},{BG5=0.000},{BG6=288.000},{BG7=68.000},{HA3=0.000},{HA4=718.000},{HA5=0.000},{HA6=0.000},{HA7=945.000},{W1=7.500},{W2=15.000},{DHA1=0.000},{DHA2=0.000},{H3=0.000},{HN=0.000},{AS=0.000},{DNA=0.000},{NAS=0.000},{W3=40.000},{VER=2.000},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
D1
[mm]
L
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
B8
[mm]
D2
螺纹-盲孔
[mm]
D3
孔径
[mm]
NSL
盲孔的数量
ⁿ/ₐ
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
ZETA_DN700-PN4_H
4
700
VAG ZETA刀闸阀
DN700 PN4
手轮(H)
315
840
895
500
163
1752
2402
292
M27
30
16
8
ZETA_DN800-PN4_H
4
800
VAG ZETA刀闸阀
DN800 PN4
手轮(H)
315
950
1015
500
190
1921
2671
292
M30
34
16
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表