您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
M 200 - ISO 11901 Standard
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
M
M 200
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/m/m_200/m_200_tab.prj},{NB=M200-025-A-GR(0-45-senza000)},{CODICE=M200-025-A-GR},{OP=0.000},{CU=25},{F0=50},{F1=71},{L=92.0},{LMIN=67.0},{CX=0},{PX=45},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{P=45},{V=0.012},{S=1.13},{W=0.157},{RC=1},{PMIN=10},{FX='senza','senza','FC25A','FC 25A'},{PRA=5.000},{D=200.000},{CS1=0,'-',3, 'MICRO STANDARD'},{R1=0,'-',1,'MT',2,'MB+RSMTCD',3,'MB+BDSM1+RSMTCD',4,'MB+BDSM2+RSMTCD',5,'MB+BDSM2-45+RSMTCD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{PPATH=../m_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1
Nominal final force
[daN]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
LX
Length at compression end
[mm]
F0X
Initial force with PX
[daN]
F1X
Final force with CX/PX
[daN]
P
Nominal charging pressure
[bar]
V
Volume
[cm³]
W
Weight
[Kg]
M200-007-A-BK
M200-007-A-BK
7
200
309
56.0
49.0
56.0
200.0
309.0
180
0.006
0.124
M200-010-A-BK
M200-010-A-BK
10
200
309
62.0
52.0
62.0
200.0
309.0
180
0.007
0.128
M200-013-A-BK
M200-013-A-BK
13
200
309
67.4
54.7
67.4
200.0
309.0
180
0.008
0.133
M200-015-A-BK
M200-015-A-BK
15
200
309
72.0
57.0
72.0
200.0
309.0
180
0.009
0.137
M200-025-A-BK
M200-025-A-BK
25
200
309
92.0
67.0
92.0
200.0
309.0
180
0.012
0.157
M200-038-A-BK
M200-038-A-BK
38
200
309
118.0
80.0
118.0
200.0
309.0
180
0.017
0.182
M200-050-A-BK
M200-050-A-BK
50
200
309
142.0
92.0
142.0
200.0
309.0
180
0.022
0.203
M200-063-A-BK
M200-063-A-BK
63
200
309
172.0
109.0
172.0
200.0
309.0
180
0.028
0.229
M200-080-A-BK
M200-080-A-BK
80
200
309
205.0
125.0
205.0
200.0
309.0
180
0.034
0.257
M200-100-A-BK
M200-100-A-BK
100
200
309
245.0
145.0
245.0
200.0
309.0
180
0.042
0.297
M200-125-A-BK
M200-125-A-BK
125
200
309
295.0
170.0
295.0
200.0
309.0
180
0.052
0.344
M200-007-A-OR
M200-007-A-OR
7
17
22
56.0
49.0
56.0
17.0
22.0
15
0.006
0.124
M200-010-A-OR
M200-010-A-OR
10
17
22
62.0
52.0
62.0
17.0
22.0
15
0.007
0.128
M200-013-A-OR
M200-013-A-OR
13
17
23
67.4
54.7
67.4
17.0
23.0
15
0.008
0.133
M200-015-A-OR
M200-015-A-OR
15
17
23
72.0
57.0
72.0
17.0
23.0
15
0.009
0.137
M200-025-A-OR
M200-025-A-OR
25
17
24
92.0
67.0
92.0
17.0
24.0
15
0.012
0.157
M200-038-A-OR
M200-038-A-OR
38
17
25
118.0
80.0
118.0
17.0
25.0
15
0.017
0.182
M200-050-A-OR
M200-050-A-OR
50
17
26
142.0
92.0
142.0
17.0
26.0
15
0.022
0.203
M200-063-A-OR
M200-063-A-OR
63
17
25
172.0
109.0
172.0
17.0
25.0
15
0.028
0.229
M200-080-A-OR
M200-080-A-OR
80
17
26
205.0
125.0
205.0
17.0
26.0
15
0.034
0.257
M200-100-A-OR
M200-100-A-OR
100
17
26
245.0
145.0
245.0
17.0
26.0
15
0.042
0.297
M200-125-A-OR
M200-125-A-OR
125
17
26
295.0
170.0
295.0
17.0
26.0
15
0.052
0.344
M200-007-A-PR
M200-007-A-PR
7
28
35
56.0
49.0
56.0
28.0
35.0
25
0.006
0.124
M200-010-A-PR
M200-010-A-PR
10
28
36
62.0
52.0
62.0
28.0
36.0
25
0.007
0.128
M200-013-A-PR
M200-013-A-PR
13
28
38
67.4
54.7
67.4
28.0
38.0
25
0.008
0.133
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表