您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
HGH HIWIN直线导轨-CA/HA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/hgh-ca-ha/hgh-ca-ha-zpt.prj},{NB=LAE01-HGH30HA-R-L200-N-Z0},{CODE=LAE0},{NOBPR=1},{MODEL=HGH30HA},{HG=HG : HG Series},{BE=H : Square Type},{ME=30},{LE=H : Super Heavy Load},{BG=A : Mounting From Top},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=200},{PE=N},{DN=},{H=45},{H1=6.0},{N=16.0},{W=60},{B=40},{B1=10.0},{C=60},{L1=93.0},{L=120.4},{K1=21.75},{K2=6.00},{G=12.0},{MXL=M8x10},{L2=10.0},{T=8.5},{H2=9.50},{H3=13.8},{WR=28},{HR=26.0},{D=14.0},{H4=12.0},{D2=9.0},{P=80},{E=20.0},{FBSOSR=M8x25},{BD=58.6},{BRD=93.99},{MR=0.88},{MP=0.92},{MY=0.92},{SW=1.16},{GRW=4.47},{PPATH=hgh-ca-ha.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
HG
HG系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
MXL
MxL 滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H3
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE01-HGH15CA-R-L160-N-Z0
LAE01-HGH15CA-R-L160-N-Z0
LAE0
HGH15CA
HG : HG系列
H : 四方型
15
C : 重负荷
A : 上锁式
28
4.3
9.5
34
26
4.0
26
39.4
61.4
10.00
4.85
5.3
M4x5
6.0
7.95
7.7
15
15.0
7.5
5.3
4.5
60
20.0
M4x16
14.7
23.47
0.12
0.10
0.10
0.18
1.45
LAE01-HGH20CA-R-L160-N-Z0
LAE01-HGH20CA-R-L160-N-Z0
LAE0
HGH20CA
HG : HG系列
H : 四方型
20
C : 重负荷
A : 上锁式
30
4.6
12.0
44
32
6.0
36
50.5
77.5
12.25
6.00
12.0
M5x6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
27.1
36.68
0.27
0.20
0.20
0.30
2.21
LAE01-HGH20HA-R-L160-N-Z0
LAE01-HGH20HA-R-L160-N-Z0
LAE0
HGH20HA
HG : HG系列
H : 四方型
20
H : 超重负荷
A : 上锁式
30
4.6
12.0
44
32
6.0
50
65.2
92.2
12.60
6.00
12.0
M5x6
8.0
6.00
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6.0
60
20.0
M5x16
32.7
47.96
0.35
0.35
0.35
0.39
2.21
LAE01-HGH25CA-R-L160-N-Z0
LAE01-HGH25CA-R-L160-N-Z0
LAE0
HGH25CA
HG : HG系列
H : 四方型
25
C : 重负荷
A : 上锁式
40
5.5
12.5
48
35
6.5
35
58.0
84.0
15.70
6.00
12.0
M6x8
8.0
10.00
9.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
34.9
52.82
0.42
0.33
0.33
0.51
3.21
LAE01-HGH25HA-R-L160-N-Z0
LAE01-HGH25HA-R-L160-N-Z0
LAE0
HGH25HA
HG : HG系列
H : 四方型
25
H : 超重负荷
A : 上锁式
40
5.5
12.5
48
35
6.5
50
78.6
104.6
18.50
6.00
12.0
M6x8
8.0
10.00
9.0
23
22.0
11.0
9.0
7.0
60
20.0
M6x20
42.2
69.07
0.56
0.57
0.57
0.69
3.21
LAE01-HGH30CA-R-L200-N-Z0
LAE01-HGH30CA-R-L200-N-Z0
LAE0
HGH30CA
HG : HG系列
H : 四方型
30
C : 重负荷
A : 上锁式
45
6.0
16.0
60
40
10.0
40
70.0
97.4
20.25
6.00
12.0
M8x10
8.5
9.50
13.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
48.5
71.87
0.66
0.53
0.53
0.88
4.47
LAE01-HGH30HA-R-L200-N-Z0
LAE01-HGH30HA-R-L200-N-Z0
LAE0
HGH30HA
HG : HG系列
H : 四方型
30
H : 超重负荷
A : 上锁式
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
93.0
120.4
21.75
6.00
12.0
M8x10
8.5
9.50
13.8
28
26.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
58.6
93.99
0.88
0.92
0.92
1.16
4.47
LAE01-HGH35CA-R-L200-N-Z0
LAE01-HGH35CA-R-L200-N-Z0
LAE0
HGH35CA
HG : HG系列
H : 四方型
35
C : 重负荷
A : 上锁式
55
7.5
18.0
70
50
10.0
50
80.0
112.4
20.60
7.00
12.0
M8x12
10.2
16.00
19.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
64.6
93.88
1.16
0.81
0.81
1.45
6.30
LAE01-HGH35HA-R-L200-N-Z0
LAE01-HGH35HA-R-L200-N-Z0
LAE0
HGH35HA
HG : HG系列
H : 四方型
35
H : 超重负荷
A : 上锁式
55
7.5
18.0
70
50
10.0
72
105.8
138.2
22.50
7.00
12.0
M8x12
10.2
16.00
19.6
34
29.0
14.0
12.0
9.0
80
20.0
M8x25
77.9
122.77
1.54
1.40
1.40
1.92
6.30
LAE01-HGH45CA-R-L255-N-Z0
LAE01-HGH45CA-R-L255-N-Z0
LAE0
HGH45CA
HG : HG系列
H : 四方型
45
C : 重负荷
A : 上锁式
70
9.5
20.5
86
60
13.0
60
97.0
139.4
23.00
10.00
12.9
M10x17
16.0
18.50
30.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
103.8
146.71
1.98
1.55
1.55
2.73
10.41
LAE01-HGH45HA-R-L255-N-Z0
LAE01-HGH45HA-R-L255-N-Z0
LAE0
HGH45HA
HG : HG系列
H : 四方型
45
H : 超重负荷
A : 上锁式
70
9.5
20.5
86
60
13.0
80
128.8
171.2
28.90
10.00
12.9
M10x17
16.0
18.50
30.5
45
38.0
20.0
17.0
14.0
105
22.5
M12x35
125.3
191.85
2.63
2.68
2.68
3.61
10.41
LAE01-HGH55CA-R-L300-N-Z0
LAE01-HGH55CA-R-L300-N-Z0
LAE0
HGH55CA
HG : HG系列
H : 四方型
55
C : 重负荷
A : 上锁式
80
13.0
23.5
100
75
12.5
75
117.7
166.7
27.35
11.00
12.9
M12x18
17.5
22.00
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
153.2
211.23
3.69
2.64
2.64
4.17
15.08
LAE01-HGH55HA-R-L300-N-Z0
LAE01-HGH55HA-R-L300-N-Z0
LAE0
HGH55HA
HG : HG系列
H : 四方型
55
H : 超重负荷
A : 上锁式
80
13.0
23.5
100
75
12.5
95
155.8
204.8
36.40
11.00
12.9
M12x18
17.5
22.00
29.0
53
44.0
23.0
20.0
16.0
120
30.0
M14x45
184.9
276.23
4.88
4.57
4.57
5.49
15.08
LAE01-HGH65CA-R-L370-N-Z0
LAE01-HGH65CA-R-L370-N-Z0
LAE0
HGH65CA
HG : HG系列
H : 四方型
65
C : 重负荷
A : 上锁式
90
15.0
31.5
126
76
25.0
70
144.2
200.2
43.10
14.00
12.9
M16x20
25.0
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
213.2
287.48
6.65
4.27
4.27
7.00
21.18
LAE01-HGH65HA-R-L370-N-Z0
LAE01-HGH65HA-R-L370-N-Z0
LAE0
HGH65HA
HG : HG系列
H : 四方型
65
H : 超重负荷
A : 上锁式
90
15.0
31.5
126
76
25.0
120
203.6
259.6
47.80
14.00
12.9
M16x20
25.0
15.00
15.0
63
53.0
26.0
22.0
18.0
150
35.0
M16x50
277.8
420.17
9.38
7.38
7.38
9.82
21.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表