您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
MSA-A/MSA-LA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MSA PMI直线导轨-A/LA
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msa-a/msa-a-la-zpt.prj},{NB=LAB01-MSA25LA-L160-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSA25LA},{SN=MSA},{SE=25},{ST=Overload type : LA : Flanged/Locked},{PG=FC},{LR=160},{AG=N},{H=36},{W=70},{L=100.6},{W2=23.5},{H2=6.5},{B=57},{C=45},{SXE=M8x16},{E3=16},{L1=78.0},{T=11},{T1=16},{N=6.0},{G=12.0},{K=5.8},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=23},{H1=22},{P=60},{E=20.0},{DXHXD=11×9×7},{BDL=34.4},{BLS=56.6},{MP=0.67},{MP1=3.52},{MY=0.67},{MY1=3.52},{MR=0.63},{SW=0.82},{GRW=3.4},{PPATH=msa-a-la-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
SE
尺寸
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
H
高度外形尺寸
[mm]
W
宽度外形尺寸
[mm]
L
长度外形尺寸
[mm]
W2
外形尺寸
[mm]
H2
外形尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
C
滑块尺寸
[mm]
SXE
Sxe 滑块尺寸
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
T1
滑块尺寸
[mm]
N
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
K
滑块尺寸
[mm]
D1
d1 滑块尺寸
[mm]
YZ
油嘴规格
[mm]
W1
导轨宽度
[mm]
H1
导轨高度
[mm]
P
节距P
[mm]
E
std. 导轨尺寸
[mm]
DXHXD
D×h×d 导轨尺寸
[mm]
BDL
基本荷重/动负荷 C/KN
ⁿ/ₐ
BLS
基本荷重/静负荷C0/KN
ⁿ/ₐ
MP
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MR
容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSA15A-L100-N-FC
LAB01-MSA15A-L100-N-FC
LAB0
MSA15A
MSA
15
重负荷型:A:法兰型/上锁式
24
47
56.3
16.0
4.2
38
30
M5x11
39.3
7
11
4.3
7.0
5.7
3.3
G-M4
15
15
60
20.0
7.5×5.3×4.5
11.8
18.9
0.12
0.68
0.12
0.68
0.14
0.18
1.5
LAB01-MSA20A-L160-N-FC
LAB01-MSA20A-L160-N-FC
LAB0
MSA20A
MSA
20
重负荷型:A:法兰型/上锁式
30
63
72.9
21.5
5.0
53
40
M6x10
51.3
7
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18
60
20.0
9.5×8.5×6
19.2
29.5
0.23
1.42
0.23
1.42
0.29
0.40
2.4
LAB01-MSA20LA-L160-N-FC
LAB01-MSA20LA-L160-N-FC
LAB0
MSA20LA
MSA
20
超重负荷型:LA:法兰型/上锁式
30
63
88.8
21.5
5.0
53
40
M6x10
67.2
7
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18
60
20.0
9.5×8.5×6
23.3
39.3
0.39
2.23
0.39
2.23
0.38
0.52
2.4
LAB01-MSA25A-L160-N-FC
LAB01-MSA25A-L160-N-FC
LAB0
MSA25A
MSA
25
重负荷型:A:法兰型/上锁式
36
70
81.6
23.5
6.5
57
45
M8x16
59.0
11
16
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22
60
20.0
11×9×7
28.1
42.4
0.39
2.20
0.39
2.20
0.48
0.62
3.4
LAB01-MSA25LA-L160-N-FC
LAB01-MSA25LA-L160-N-FC
LAB0
MSA25LA
MSA
25
超重负荷型:LA:法兰型/上锁式
36
70
100.6
23.5
6.5
57
45
M8x16
78.0
11
16
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22
60
20.0
11×9×7
34.4
56.6
0.67
3.52
0.67
3.52
0.63
0.82
3.4
LAB01-MSA30A-L200-N-FC
LAB01-MSA30A-L200-N-FC
LAB0
MSA30A
MSA
30
重负荷型:A:法兰型/上锁式
42
90
97.0
31.0
8.0
72
52
M10x18
71.4
11
18
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26
80
20.0
14×12×9
39.2
57.8
0.62
3.67
0.62
3.67
0.79
1.09
4.8
LAB01-MSA30LA-L200-N-FC
LAB01-MSA30LA-L200-N-FC
LAB0
MSA30LA
MSA
30
超重负荷型:LA:法兰型/上锁式
42
90
119.2
31.0
8.0
72
52
M10x18
93.6
11
18
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26
80
20.0
14×12×9
47.9
77
1.07
5.81
1.07
5.81
1.05
1.43
4.8
LAB01-MSA35A-L200-N-FC
LAB01-MSA35A-L200-N-FC
LAB0
MSA35A
MSA
35
重负荷型:A:法兰型/上锁式
48
100
111.2
33.0
9.5
82
62
M10x21
81.0
13
21
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29
80
20.0
14×12×9
52
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.25
1.61
6.6
LAB01-MSA35LA-L200-N-FC
LAB01-MSA35LA-L200-N-FC
LAB0
MSA35LA
MSA
35
超重负荷型:LA:法兰型/上锁式
48
100
136.6
33.0
9.5
82
62
M10x21
106.4
13
21
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29
80
20.0
14×12×9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
2.11
6.6
LAB01-MSA45A-L255-N-FC
LAB01-MSA45A-L255-N-FC
LAB0
MSA45A
MSA
45
重负荷型:A:法兰型/上锁式
60
120
137.7
37.5
10.0
100
80
M12x25
102.5
13
25
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38
105
22.5
20×17×14
83.8
117.9
1.81
10.67
1.81
10.67
2.57
2.98
11.5
LAB01-MSA45LA-L255-N-FC
LAB01-MSA45LA-L255-N-FC
LAB0
MSA45LA
MSA
45
超重负荷型:LA:法兰型/上锁式
60
120
169.5
37.5
10.0
100
80
M12x25
134.3
13
25
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38
105
22.5
20×17×14
102.4
157.3
3.13
16.95
3.13
16.95
3.43
3.90
11.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表