您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
ZIT02
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
中空旋转平台
ZIT02 85中空旋转平台
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhongkongxuanzhuanpingtai/zit02/zit02.prj},{NB=ZIT02-DTN085-R-5-AC},{CODE=ZIT02},{GG=DTN085},{MDLJXS=R},{C3=5},{MDLX=AC},{LX=85zkxzpt},{C1=200/400W AC},{C2=jcgzzc},{C4=20},{C5=2500x10^-6},{C6=200},{C7=70},{C8=500},{C9=±0.5},{C10=±5},{C11=±0.005},{C12=±0.015},{C13=±0.01},{C14=20000},{C15=IP40},{C16=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
GG
型号规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
C1
适配马达
ⁿ/ₐ
C2
旋转平台轴承
ⁿ/ₐ
C4
容许转矩
[Nm]
C5
转动惯量
[kg-㎡]
C6
允许转速
[r/min]
C7
容许惯性载重
[Nm]
C8
容许轴向载重
[Nm]
C9
定位精度
[arcmin]
C10
重复定位精度
[arcsec]
C11
旋转平台台面偏差
[mm]
C12
旋转平台平行度
[mm]
C13
旋转平台同心度
[mm]
C14
精度寿命
[h]
C15
保护等级
ⁿ/ₐ
C16
重量
[kg]
ZIT02-DTN085-R-5-AC
ZIT02
DTN085
85中空旋转平台
200/400W AC伺服马达
交叉滚子轴承
20
2500x10^-6
200
70
500
±0.5
±5
±0.005
±0.015
±0.01
20000
IP40
1.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表