您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带螺帽的管接头和带压力计的管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_l.prj},{NB=0144122009},{BZ=0144122009},{VK=24-SC-L10-IG3/8-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 3/8},{NDM=16.662},{L1=41.0},{L2=26.0},{SW1=24},{SW3=19},{I=17.0},{PAGE=177},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{IF1=3.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0744002000
0744002000
24-S-L6-IG1/8
L 6
-
PN 315
G 1/8
34.0
19.0
14
14
12.0
0744052000
0744052000
24-S-L8-IG1/4
L 8
-
PN 315
G 1/4
39.0
24.0
19
17
17.0
0744072000
0744072000
24-S-L8-IG3/8
L 8
-
PN 315
G 3/8
40.0
25.0
24
17
17.0
0744102000
0744102000
24-S-L10-IG1/4
L 10
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
19
17.0
0744122000
0744122000
24-S-L10-IG3/8
L 10
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
19
17.0
0744132000
0744132000
24-S-L10-IG1/2
L 10
-
PN 315
G 1/2
45.0
30.0
27
19
20.0
0744162000
0744162000
24-S-L12-IG1/4
L 12
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
22
17.0
0744152000
0744152000
24-S-L12-IG3/8
L 12
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
22
17.0
0744172000
0744172000
24-S-L12-IG1/2
L 12
-
PN 315
G 1/2
45.5
31.0
27
22
20.0
0744202000
0744202000
24-S-L15-IG1/2
L 15
-
PN 315
G 1/2
46.0
31.0
27
27
20.0
0744252000
0744252000
24-S-L18-IG1/2
L 18
-
PN 315
G 1/2
47.0
30.5
27
32
20.0
0744302000
0744302000
24-S-L22-IG3/4
L 22
-
PN 160
G 3/4
52.0
35.5
36
36
22.0
0744352000
0744352000
24-S-L28-IG1
L 28
-
PN 160
G 1
54.5
38.0
41
41
24.5
0744402000
0744402000
24-S-L35-IG11/4
L 35
-
PN 160
G 1 1/4
62.5
41.0
55
50
26.5
0744452000
0744452000
24-S-L42-IG11/2
L 42
-
PN 160
G 1 1/2
65.5
42.5
60
60
28.5
0144002007
0144002007
24-SC-L6-IG1/8
L 6
-
PN 315
G 1/8
34.0
19.0
14
14
12.0
0144052007
0144052007
24-SC-L8-IG1/4
L 8
-
PN 315
G 1/4
39.0
24.0
19
17
17.0
0144072007
0144072007
24-SC-L8-IG3/8
L 8
-
PN 315
G 3/8
40.0
25.0
24
17
17.0
0144102007
0144102007
24-SC-L10-IG1/4
L 10
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
19
17.0
0144122007
0144122007
24-SC-L10-IG3/8
L 10
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
19
17.0
0144132007
0144132007
24-SC-L10-IG1/2
L 10
-
PN 315
G 1/2
45.0
30.0
27
19
20.0
0144162007
0144162007
24-SC-L12-IG1/4
L 12
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
22
17.0
0144152007
0144152007
24-SC-L12-IG3/8
L 12
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
22
17.0
0144172007
0144172007
24-SC-L12-IG1/2
L 12
-
PN 315
G 1/2
45.5
31.0
27
22
20.0
0144202007
0144202007
24-SC-L15-IG1/2
L 15
-
PN 315
G 1/2
46.0
31.0
27
27
20.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表