您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
变径
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/11_reduzierungen/gerade_reduziereinsatz_l.prj},{NB=0199802074},{BZ=0199802074},{VK=24-SWS-L42-L10},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 10},{REIHE2=L 42},{D2=42.000},{D1=10.000},{PN=PN 160},{L1=59.0},{L2=44.0},{SW1=46},{SW2=60},{SW3=19},{PAGE=183},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H1=0.000},{H2=24.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{GEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDM=52.000},{P=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
0148052074
0148052074
24-SWS-L8-L6
L 6
L 8
PN 315
40.5
26.0
12
17
14
0148102074
0148102074
24-SWS-L10-L8
L 8
L 10
PN 315
42.5
28.0
14
19
17
0148112074
0148112074
24-SWS-L10-L6
L 6
L 10
PN 315
41.5
27.0
12
19
14
0148152074
0148152074
24-SWS-L12-L10
L 10
L 12
PN 315
45.5
31.0
17
22
19
0148162074
0148162074
24-SWS-L12-L8
L 8
L 12
PN 315
44.5
30.0
14
22
17
0148172074
0148172074
24-SWS-L12-L6
L 6
L 12
PN 315
44.5
30.0
14
22
14
0148202074
0148202074
24-SWS-L15-L12
L 12
L 15
PN 315
48.0
33.0
19
27
22
0148212074
0148212074
24-SWS-L15-L10
L 10
L 15
PN 315
47.0
32.0
17
27
19
0148222074
0148222074
24-SWS-L15-L8
L 8
L 15
PN 315
46.0
31.0
17
27
17
0148232074
0148232074
24-SWS-L15-L6
L 6
L 15
PN 315
46.0
31.0
17
27
14
0148252074
0148252074
24-SWS-L18-L15
L 15
L 18
PN 315
47.5
32.5
24
32
27
0148262074
0148262074
24-SWS-L18-L12
L 12
L 18
PN 315
46.5
31.5
19
32
22
0148272074
0148272074
24-SWS-L18-L10
L 10
L 18
PN 315
46.5
31.5
19
32
19
0148282074
0148282074
24-SWS-L18-L8
L 8
L 18
PN 315
45.5
30.5
19
32
17
0148292074
0148292074
24-SWS-L18-L6
L 6
L 18
PN 315
45.5
30.5
19
32
14
0148302074
0148302074
24-SWS-L22-L18
L 18
L 22
PN 160
50.5
34.0
27
36
32
0148312074
0148312074
24-SWS-L22-L15
L 15
L 22
PN 160
48.5
33.5
24
36
27
0148322074
0148322074
24-SWS-L22-L12
L 12
L 22
PN 160
47.5
32.5
24
36
22
0148332074
0148332074
24-SWS-L22-L10
L 10
L 22
PN 160
47.5
32.5
24
36
19
0148342074
0148342074
24-SWS-L22-L8
L 8
L 22
PN 160
46.5
31.5
24
36
17
0198362074
0198362074
24-SWS-L22-S20
S 20
L 22
PN 160
61.5
40.0
32
36
36
0148352074
0148352074
24-SWS-L28-L22
L 22
L 28
PN 160
54.0
37.5
32
41
36
0148362074
0148362074
24-SWS-L28-L18
L 18
L 28
PN 160
52.0
35.5
30
41
32
0148372074
0148372074
24-SWS-L28-L15
L 15
L 28
PN 160
50.0
35.0
30
41
27
0148382074
0148382074
24-SWS-L28-L12
L 12
L 28
PN 160
49.0
34.0
30
41
22
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表