您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_pl_verschlussstopfen_dko.prj},{NB=1193102058},{BZ=1193102058},{VK=24-PLOC-L22},{REIHE1=L 22},{D1=22},{D3=M 30 x 2},{NDMD3=30},{P3=2.0},{PN=PN 420},{L1=26.0},{SW3=36},{D3H=15.7},{D3H1=10.5},{H=20.0},{FORM=Y},{UBWM=0004302100},{LG=25.0},{DKOL2=14.0},{DKOL3=6.8},{DKOFD=21.6},{DKOAD=25.5},{ORING=20x2},{ORD=20.0},{ODS=2.0},{LD=5.7},{INFO=Katalog},{PPAGE=208},{LOGO=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1793142058
1793142058
24-PLO-L/S6
L 6 / S 6
PN 400
18.5
14
1793152058
1793152058
24-PLO-L/S8
L 8 / S 8
PN 400
19.0
17
1793162058
1793162058
24-PLO-L/S10
L 10 / S 10
PN 400
21.0
19
1793172058
1793172058
24-PLO-L/S12
L 12 / S 12
PN 315
21.5
22
1793082058
1793082058
24-PLO-L15
L 15
PN 500
20.5
27
1793092058
1793092058
24-PLO-L18
L 18
PN 500
23.5
32
1793102058
1793102058
24-PLO-L22
L 22
PN 500
26.0
36
1793112058
1793112058
24-PLO-L28
L 28
PN 400
26.5
41
1793122058
1793122058
24-PLO-L35
L 35
PN 400
32.0
50
1793132058
1793132058
24-PLO-L42
L 42
PN 400
32.5
60
1793182058
1793182058
24-PLO-S14
S 14
PN 250
24.0
27
1793192058
1793192058
24-PLO-S16
S 16
PN 250
25.0
30
1793202058
1793202058
24-PLO-S20
S 20
PN 250
30.5
36
1793212058
1793212058
24-PLO-S25
S 25
PN 250
32.5
46
1793222058
1793222058
24-PLO-S30
S 30
PN 800
35.5
50
1793232058
1793232058
24-PLO-S38
S 38
PN 800
40.5
60
1193042058
1193042058
24-PLOC-L6
L 6
PN 800
18.5
14
1193052058
1193052058
24-PLOC-L8
L 8
PN 630
19.0
17
1193062058
1193062058
24-PLOC-L10
L 10
PN 630
21.0
19
1193072058
1193072058
24-PLOC-L12
L 12
PN 630
21.5
22
1193082058
1193082058
24-PLOC-L15
L 15
PN 420
20.5
27
1193092058
1193092058
24-PLOC-L18
L 18
PN 420
23.5
32
1193102058
1193102058
24-PLOC-L22
L 22
PN 420
26.0
36
1193112058
1193112058
24-PLOC-L28
L 28
PN 420
26.5
41
1193122058
1193122058
24-PLOC-L35
L 35
PN 500
32.0
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表