您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen O-Ring Einschraub - GP Dichtungen O-Ring Einschraub
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_oring_einschr.prj},{NB=0900329990},{BZ=0900329990},{VK=GP-OR-37,47x3-NBR90},{GEWD2M=},{GEWD2UNF=1 5/ 8-12 UN -2A},{OR=37,47 x 3},{D=37.47},{S1=3.00},{INFO=Katalog},{PPAGE=223}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
GEWD2M
Gewinde d2 metrisch
ⁿ/ₐ
GEWD2UNF
Gewinde UN/UNF d2
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0908289990
0908289990
GP-OR-8,1x1,6-NBR90
M 10 x 1
8,1 x 1,6
0908299990
0908299990
GP-OR-9,3x2,2-NBR90
M 12 x 1,5
9,3 x 2,2
0908309990
0908309990
GP-OR-11,3x2,2-NBR90
M 14 x 1,5
11,3 x 2,2
0908319990
0908319990
GP-OR-13,3x2,2-NBR90
M 16 x 1,5
13,3 x 2,2
0908329990
0908329990
GP-OR-15,3x2,2-NBR90
M 18 x 1,5
15,3 x 2,2
0908339990
0908339990
GP-OR-19,3x2,2-NBR90
M 22 x 1,5
19,3 x 2,2
0908349990
0908349990
GP-OR-23,6x2,9-NBR90
M 27 x 2
23,6 x 2,9
0908359990
0908359990
GP-OR-29,6x2,9-NBR90
M 33 x 2
29,6 x 2,9
0908369990
0908369990
GP-OR-38,6x2,9-NBR90
M 42 x 2
38,6 x 2,9
0908379990
0908379990
GP-OR-44,6x2,9-NBR90
M 48 x 2
44,6 x 2,9
0900249990
0900249990
GP-OR-8,92x1,83-NBR90
7/16-20 UNF-2A
8,92 x 1,83
0900259990
0900259990
GP-OR-10,52x1,83-NBR90
1/2-20 UNF-2A
10,52 x 1,83
0900269990
0900269990
GP-OR-11,89x1,98-NBR90
9/16-18 UNF-2A
11,89 x 1,98
0900279990
0900279990
GP-OR-16,36x2,21-NBR90
3/ 4-16 UNF-2A
16,36 x 2,21
0900289990
0900289990
GP-OR-19,18x2,46-NBR90
7/ 8-14 UNF-2A
19,18 x 2,46
0900299990
0900299990
GP-OR-23,47x2,95-NBR90
1 1/16-12 UN -2A
23,47 x 2,95
0900309990
0900309990
GP-OR-26,62x2,95-NBR90
1 3/16-12 UN -2A
26,62 x 2,95
0900319990
0900319990
GP-OR-29,74x2,95-NBR90
1 5/16-12 UN -2A
29,74 x 2,95
0900329990
0900329990
GP-OR-37,47x3-NBR90
1 5/ 8-12 UN -2A
37,47 x 3
0900339990
0900339990
GP-OR-43,69x3-NBR90
1 7/ 8-12 UN -2A
43,69 x 3
0908289780
0908289780
GP-OR-8,1x1,6-FKM80
M 10 x 1
8,1 x 1,6
0908299780
0908299780
GP-OR-9,3x2,2-FKM80
M 12 x 1,5
9,3 x 2,2
0908309780
0908309780
GP-OR-11,3x2,2-FKM80
M 14 x 1,5
11,3 x 2,2
0908319780
0908319780
GP-OR-13,3x2,2-FKM80
M 16 x 1,5
13,3 x 2,2
0908329780
0908329780
GP-OR-15,3x2,2-FKM80
M 18 x 1,5
15,3 x 2,2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表