您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen SQR - GP Dichtungen SQR
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_sqr.prj},{NB=0912459790},{BZ=0912459790},{VK=24-SQRMS-S38-FKM90},{REIHE=S 38},{OR=38 x 2,6},{D=38.00},{S1=2.60},{T=0.9},{INFO=Katalog},{PPAGE=229}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
T
Schnurbreite
[mm]
PPAGE
ⁿ/ₐ
0912309790
0912309790
24-SQRMS-L/S6-FKM90
L 6 / S 6
6 x 1,8
0.7
229
0912319790
0912319790
24-SQRMS-L/S8-FKM90
L 8 / S 8
8 x 1,8
0.7
229
0912329790
0912329790
24-SQRMS-L/S10-FKM90
L 10 / S 10
10 x 2
0.7
229
0912339790
0912339790
24-SQRMS-L/S12-FKM90
L 12 / S 12
12 x 2
0.7
229
0912349790
0912349790
24-SQRMS-L15-FKM90
L 15
15 x 2
0.7
229
0912359790
0912359790
24-SQRMS-L18-FKM90
L 18
18 x 2
0.7
229
0912369790
0912369790
24-SQRMS-L22-FKM90
L 22
22 x 2
0.7
229
0912379790
0912379790
24-SQRMS-L28-FKM90
L 28
28 x 2
0.7
229
0912389790
0912389790
24-SQRMS-L35-FKM90
L 35
35 x 2,6
0.9
229
0912399790
0912399790
24-SQRMS-L42-FKM90
L 42
42 x 2,6
0.9
229
0912409790
0912409790
24-SQRMS-S14-FKM90
S 14
14 x 2
0.7
229
0912419790
0912419790
24-SQRMS-S16-FKM90
S 16
16 x 2
0.7
229
0912429790
0912429790
24-SQRMS-S20-FKM90
S 20
20 x 2,5
0.9
229
0912439790
0912439790
24-SQRMS-S25-FKM90
S 25
25 x 2,5
0.9
229
0912449790
0912449790
24-SQRMS-S30-FKM90
S 30
30 x 2,6
0.9
229
0912459790
0912459790
24-SQRMS-S38-FKM90
S 38
38 x 2,6
0.9
229
0912309676
0912309676
24-SQRMS-L/S6-EPDM85
L 6 / S 6
6 x 1,8
0.7
230
0912319676
0912319676
24-SQRMS-L/S8-EPDM85
L 8 / S 8
8 x 1,8
0.7
230
0912329676
0912329676
24-SQRMS-L/S10-EPDM85
L 10 / S 10
10 x 2
0.7
230
0912339676
0912339676
24-SQRMS-L/S12-EPDM85
L 12 / S 12
12 x 2
0.7
230
0912349676
0912349676
24-SQRMS-L15-EPDM85
L 15
15 x 2
0.7
230
0912359676
0912359676
24-SQRMS-L18-EPDM85
L 18
18 x 2
0.7
230
0912369676
0912369676
24-SQRMS-L22-EPDM85
L 22
22 x 2
0.7
230
0912379676
0912379676
24-SQRMS-L28-EPDM85
L 28
28 x 2
0.7
230
0912389676
0912389676
24-SQRMS-L35-EPDM85
L 35
35 x 2,6
0.9
230
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表