您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/gp_verschlussschrauben.prj},{NB=0189342100},{BZ=0189342100},{VK=GP-PLIH-G1/4E-C21},{GEWD2=G 1/4 A},{NDA2=13.157},{KDA2=11.445},{P=MIN},{GEWTYP=G},{PN=PN 400},{D5=18.9},{D7=0.0},{L1=17.3},{SW=0},{ISW=6},{I=12.0},{FORM=N},{NM=25},{EINBD=0.0},{EINF1=3},{A2=0.0},{ISWL1=7.5},{ISWL2=9.0},{ORING=},{ORD=MIN},{ORT=MIN},{ADDR=16.6},{INFO=Katalog},{PPAGE=204},{LOGO=0.33}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D5
直径
[mm]
D7
直径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
SW
扳手开口尺寸
[mm]
ISW
Schlüsselweite I-SW
[mm]
I
Gewindelänge
[mm]
FORM
ⁿ/ₐ
0189142100
0189142100
GP-PLIH-M8E-C21
M 8 x 1
PN 400
12.0
0.0
12.3
0
4
8.0
N
0189202100
0189202100
GP-PLIH-M10E-C21
M 10 x 1
PN 400
14.0
0.0
12.3
0
5
8.0
N
1189202100
1189202100
GP-PLEH-M10E-C21
M 10 x 1
PN 400
0.0
13.9
18.0
14
0
8.0
V
0189212100
0189212100
GP-PLIH-M12E-C21
M 12 x 1,5
PN 400
17.0
0.0
17.3
0
6
12.0
N
0189222100
0189222100
GP-PLIH-M14E-C21
M 14 x 1,5
PN 400
19.0
0.0
17.3
0
6
12.0
N
1189222100
1189222100
GP-PLEH-M14E-C21
M 14 x 1,5
PN 400
0.0
18.9
22.0
19
0
12.0
V
0189232100
0189232100
GP-PLIH-M16E-C21
M 16 x 1,5
PN 400
21.9
0.0
17.3
0
8
12.0
N
0189242100
0189242100
GP-PLIH-M18E-C21
M 18 x 1,5
PN 400
23.9
0.0
17.3
0
8
12.0
N
1189242100
1189242100
GP-PLEH-M18E-C21
M 18 x 1,5
PN 400
0.0
23.9
22.0
24
0
12.0
V
0189252100
0189252100
GP-PLIH-M20E-C21
M 20 x 1,5
PN 400
25.9
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189262100
0189262100
GP-PLIH-M22E-C21
M 22 x 1,5
PN 400
27.0
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189272100
0189272100
GP-PLIH-M24E-C21
M 24 x 1,5
PN 400
29.9
0.0
19.3
0
12
14.0
N
0189282100
0189282100
GP-PLIH-M26E-C21
M 26 x 1,5
PN 400
31.9
0.0
21.3
0
12
16.0
N
0189292100
0189292100
GP-PLIH-M27E-C21
M 27 x 2
PN 400
32.0
0.0
21.3
0
12
16.0
N
0189302100
0189302100
GP-PLIH-M33E-C21
M 33 x 2
PN 400
39.9
0.0
22.8
0
17
16.0
N
1189302100
1189302100
GP-PLEH-M33E-C21
M 33 x 2
PN 400
0.0
46.0
33.0
46
17
18.0
V
0189312100
0189312100
GP-PLIH-M42E-C21
M 42 x 2
PN 315
49.9
0.0
22.8
0
22
16.0
N
1189312100
1189312100
GP-PLEH-M42E-C21
M 42 x 2
PN 400
0.0
57.0
38.0
60
22
20.0
V
0189322100
0189322100
GP-PLIH-M48E-C21
M 48 x 2
PN 315
55.0
0.0
22.8
0
24
16.0
N
1189322100
1189322100
GP-PLEH-M48E-C21
M 48 x 2
PN 400
0.0
64.0
40.0
65
24
22.0
V
0189332100
0189332100
GP-PLIH-G1/8E-C21
G 1/8 A
PN 400
14.0
0.0
12.3
0
5
8.0
N
0189342100
0189342100
GP-PLIH-G1/4E-C21
G 1/4 A
PN 400
18.9
0.0
17.3
0
6
12.0
N
0189352100
0189352100
GP-PLIH-G3/8E-C21
G 3/8 A
PN 400
22.0
0.0
17.3
0
8
12.0
N
0189362100
0189362100
GP-PLIH-G1/2E-C21
G 1/2 A
PN 400
26.9
0.0
19.3
0
10
14.0
N
0189372100
0189372100
GP-PLIH-G3/4E-C21
G 3/4 A
PN 400
32.0
0.0
21.3
0
12
16.0
N
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表