您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
SDS Adapter - SDS Adapter
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/sds_adapter.prj},{NB=1149582000},{BZ=1149582000},{VK=GP-SDS-M18F-IM18},{D2=M 18 x 1,5},{NDK2=18},{NDA2=16.160},{P2=1.5},{D1=M 18 x 1,5},{NDK1=18},{PN=PB 630},{D8=23.8},{DX=9},{LG=34.0},{SW1=27},{LOGO=1.000},{I1=16},{I2=12.5},{NM=45},{INFO=Katalog},{EINF1=3},{A2=2.5},{GEWL=12},{PPAGE=202}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
D2
Außengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D8
ein-BD
ⁿ/ₐ
DX
Bohr-D
[mm]
LG
[mm]
SW1
扳手开口尺寸
[mm]
I1
Gewindetiefe i1
[mm]
I2
Gewindelänge i2
[mm]
1149542000
1149542000
GP-SDS-M10F-IM10
M 10 x 1
M 10 x 1
PB 630
13.8
3
24.0
17
11
8.5
1149552000
1149552000
GP-SDS-M12F-IM12
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
PB 630
16.8
4
31.5
19
16
11.0
1149562000
1149562000
GP-SDS-M14F-IM14
M 14 x 1,5
M 14 x 1,5
PB 630
18.8
6
31.5
22
16
11.0
1149572000
1149572000
GP-SDS-M16F-IM16
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
PB 630
21.8
7
33.0
24
16
11.5
1149582000
1149582000
GP-SDS-M18F-IM18
M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
PB 630
23.8
9
34.0
27
16
12.5
1149592000
1149592000
GP-SDS-M22F-IM22
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
PB 630
26.8
12
37.0
32
18
13.0
1149602000
1149602000
GP-SDS-M27F-IM26
M 27 x 2
M 26 x 1,5
PB 400
31.8
15
44.0
36
21
16.0
1149612000
1149612000
GP-SDS-M27F-IM27
M 27 x 2
M 27 x 2
PB 400
31.8
15
44.0
36
21
16.0
1149622000
1149622000
GP-SDS-M33F-IM33
M 33 x 2
M 33 x 2
PB 400
40.8
20
46.0
46
23
16.0
1149632000
1149632000
GP-SDS-M42F-IM42
M 42 x 2
M 42 x 2
PB 250
49.8
26
49.0
55
25
16.0
1149642000
1149642000
GP-SDS-M48F-IM48
M 48 x 2
M 48 x 2
PB 250
54.8
32
53.5
60
27
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表