您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_aufsteck_dko_rz_l.prj},{NB=1198562000},{BZ=1198562000},{VK=24-SWOSDS-L15-G3/8E},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 15},{GEWD2=G 3/8 A},{D1=15.000},{PN=PN 400},{D7=21.9},{DX=9.0},{NDM=16.662},{L5=32.0},{SW1=22},{SW3=27},{I=12},{AM=80},{G=11.6},{INFO=Katalog},{PAGE=175},{KONUST=7.000},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{RAL1=20.500},{DBOHRUNG=9.000},{HDKO=21.500},{ABSTM=19.500},{GEWLM=10.000},{ORING=12x2},{S=2.000},{BOHRD=9.000},{EINBD=21.900},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ADDR=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D7
EINBD (ein-BD)
[mm]
DX
BOHRD (Bohr-D)
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1165032000
1165032000
24-SWOSDS-L6-G1/8E
L 6
G 1/8 A
PN 500
13.9
2.5
24.5
14
14
8
20
1197392000
1197392000
24-SWOSDS-L8-G1/8E
L 8
G 1/8 A
PN 500
13.9
4.0
24.0
14
17
8
20
1165082000
1165082000
24-SWOSDS-L8-G1/4E
L 8
G 1/4 A
PN 500
18.9
4.0
29.5
19
17
12
50
1165132000
1165132000
24-SWOSDS-L10-G1/4E
L 10
G 1/4 A
PN 500
18.9
6.0
27.5
19
19
12
50
1197212000
1197212000
24-SWOSDS-L10-G3/8E
L 10
G 3/8 A
PN 400
21.9
6.0
28.0
22
19
12
80
1198302000
1198302000
24-SWOSDS-L10-G1/2E
L 10
G 1/2 A
PN 400
26.9
6.0
28.5
27
19
14
100
1197572000
1197572000
24-SWOSDS-L12-G1/4E
L 12
G 1/4 A
PN 400
18.9
6.0
27.5
19
22
12
50
1165182000
1165182000
24-SWOSDS-L12-G3/8E
L 12
G 3/8 A
PN 400
21.9
8.0
34.0
22
22
12
80
1198402000
1198402000
24-SWOSDS-L12-G1/2E
L 12
G 1/2 A
PN 400
26.9
8.0
31.5
27
22
14
100
1198562000
1198562000
24-SWOSDS-L15-G3/8E
L 15
G 3/8 A
PN 400
21.9
9.0
32.0
22
27
12
80
1165232000
1165232000
24-SWOSDS-L15-G1/2E
L 15
G 1/2 A
PN 400
26.9
10.0
32.0
27
27
14
100
1197032000
1197032000
24-SWOSDS-L15-G3/4E
L 15
G 3/4 A
PN 250
31.9
10.0
30.5
32
27
16
180
1165282000
1165282000
24-SWOSDS-L18-G1/2E
L 18
G 1/2 A
PN 400
26.9
13.0
31.5
27
32
14
100
1198652000
1198652000
24-SWOSDS-L18-G3/4E
L 18
G 3/4 A
PN 250
31.9
13.0
31.5
32
32
16
180
1198662000
1198662000
24-SWOSDS-L22-G1/2E
L 22
G 1/2 A
PN 250
26.9
14.0
32.5
27
36
14
100
1165332000
1165332000
24-SWOSDS-L22-G3/4E
L 22
G 3/4 A
PN 250
31.9
17.0
32.5
32
36
16
180
1197012000
1197012000
24-SWOSDS-L28-G3/4E
L 28
G 3/4 A
PN 250
31.9
17.0
35.0
32
41
16
180
1165382000
1165382000
24-SWOSDS-L28-G1E
L 28
G 1 A
PN 250
39.9
22.0
35.0
41
41
18
230
1165432000
1165432000
24-SWOSDS-L35-G11/4E
L 35
G 1 1/4 A
PN 250
49.9
28.0
42.5
50
50
20
330
1165482000
1165482000
24-SWOSDS-L42-G11/2E
L 42
G 1 1/2 A
PN 250
54.9
34.0
46.5
55
60
22
500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表