您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1标准W型孔相匹配
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_s.prj},{NB=1181602038},{BZ=1181602038},{VK=24-SWOSC-S20-S6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 20},{REIHE2=S 6},{RHR2=-},{PN=PN 420},{L1=51.0},{DY=4},{L2=36.0},{SW1=27},{SW3=36},{SW4=17},{G=17.0},{INFO=Katalog},{PAGE=158},{KONUSD=6},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=16.500},{DKOFD=18.500},{DKOAD=25.500},{DKOGEW=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{GEWLM=10.500},{ABSTM=23.000},{RAL1=24.500},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=22.500},{ORING=16,3x2,4},{S=2.400},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
RHR2
d2 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1181452058
1181452058
24-SWOS-S8-S6
S 8
S 6
-
PN 800
4
27.0
14
19
1181462058
1181462058
24-SWOS-S10-S6
S 10
S 6
-
PN 800
4
27.5
17
22
1181472058
1181472058
24-SWOS-S10-S8
S 10
S 8
-
PN 800
5
27.5
17
22
1181482058
1181482058
24-SWOS-S12-S6
S 12
S 6
-
PN 630
4
30.0
19
24
1181492058
1181492058
24-SWOS-S12-S8
S 12
S 8
-
PN 630
5
30.0
19
24
1181502058
1181502058
24-SWOS-S12-S10
S 12
S 10
-
PN 630
7
29.5
19
24
1181512058
1181512058
24-SWOS-S14-S6
S 14
S 6
-
PN 630
4
31.0
19
27
1181522058
1181522058
24-SWOS-S14-S8
S 14
S 8
-
PN 630
5
31.5
19
27
1181532058
1181532058
24-SWOS-S14-S10
S 14
S 10
-
PN 630
7
31.0
22
27
1181542058
1181542058
24-SWOS-S14-S12
S 14
S 12
-
PN 630
8
31.0
22
27
1181552058
1181552058
24-SWOS-S16-S6
S 16
S 6
-
PN 630
4
32.0
22
30
1181562058
1181562058
24-SWOS-S16-S8
S 16
S 8
-
PN 630
5
32.0
22
30
1181572058
1181572058
24-SWOS-S16-S10
S 16
S 10
-
PN 630
7
31.5
22
30
1181582058
1181582058
24-SWOS-S16-S12
S 16
S 12
-
PN 630
8
31.5
22
30
1181932058
1181932058
24-SWOS-S16-L12
S 16
L 12
-
PN 400
10
32.0
22
30
1198602058
1198602058
24-SWOS-S16-L15
S 16
L 15
-
PN 400
11
38.8
24
30
1181592058
1181592058
24-SWOS-S16-S14
S 16
S 14
-
PN 630
10
33.0
24
30
1197582058
1197582058
24-SWOS-S20-L15
S 20
L 15
-
PN 400
12
36.0
27
36
1181602058
1181602058
24-SWOS-S20-S6
S 20
S 6
-
PN 420
4
36.0
27
36
1181612058
1181612058
24-SWOS-S20-S8
S 20
S 8
-
PN 420
5
36.0
27
36
1181622058
1181622058
24-SWOS-S20-S10
S 20
S 10
-
PN 420
7
35.5
27
36
1181632058
1181632058
24-SWOS-S20-S12
S 20
S 12
-
PN 420
8
35.5
27
36
1181652058
1181652058
24-SWOS-S20-S16
S 20
S 16
-
PN 420
12
36.5
27
36
1198612058
1198612058
24-SWOS-S25-L18
S 25
L 18
-
PN 400
15
38.0
32
46
1181662058
1181662058
24-SWOS-S25-S6
S 25
S 6
-
PN 420
4
38.5
32
46
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表