您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
高压系列的SAE半法兰(6000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/flansch_hd.prj},{NB=0397882000},{BZ=0397882000},{VK=GP-FCS-6S1-D13},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 25},{FG=1\"},{PB=PB 400},{ZS=M 12 x 45},{A=81},{B=70},{S1=27.8},{S2=57.2},{ANB=48.400},{ANH=9.000},{GH=33.000},{DB=38.800},{RA=35.000},{RB=12.000},{SD=24.000},{H1=24.000},{NDMS=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0397872000
0397872000
GP-FCS-6S3/4-D10,75
S 16
3/4"
71
60
23.8
50.8
0397882000
0397882000
GP-FCS-6S1-D13
S 25
1"
81
70
27.8
57.2
0397892000
0397892000
GP-FCS-6S11/4-D14,75
S 30
1 1/4"
95
78
31.8
66.7
0397902000
0397902000
GP-FCS-6S11/2-D17
S 38
1 1/2"
113
95
36.5
79.4
0397862000
0397862000
GP-FCS-6S1/2-D8,75
S 16
1/2"
56
47
18.3
40.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表