您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
高压系列直线式法兰套管接头(6000 psi),备件 - 带切割环连接装置
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flanschstutzen_hd.prj},{NB=0396272000},{BZ=0396272000},{VK=24-FSX-S25-6S1},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 25},{FG=1\"},{L2=60.0},{SW1=36},{T5=12.0},{KONUST=12.000},{SWD=42.000},{BH=0.000},{HD=38.000},{H3=40.000},{H2=9.500},{ORNT=2.800},{AK=47.600},{ORNDA=39.700},{ORNDI=31.500},{BOHRUNG=0.000},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{KBOHRUNG=20.000},{KONUSD=25.000},{KONUSAD=27.900},{I1=18.000},{F1=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径 d1
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸
[mm]
T5
圆锥体深度
[mm]
0396242000
0396242000
24-FSX-S16-6S3/4
S 16
3/4"
50.5
30
8.5
0396252000
0396252000
24-FSX-S20-6S3/4
S 20
3/4"
50.5
30
10.5
0396262000
0396262000
24-FSX-S25-6S3/4
S 25
3/4"
51.0
30
12.0
0396272000
0396272000
24-FSX-S25-6S1
S 25
1"
60.0
36
12.0
0396282000
0396282000
24-FSX-S30-6S1
S 30
1"
60.5
36
13.5
0396302000
0396302000
24-FSX-S30-6S11/4
S 30
1 1/4"
65.5
41
13.5
0396322000
0396322000
24-FSX-S38-6S11/4
S 38
1 1/4"
67.0
46
16.0
0396342000
0396342000
24-FSX-S38-6S11/2
S 38
1 1/2"
73.0
46
16.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表