您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
弯型法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0195432007},{BZ=0195432007},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{DLK=40},{L1=47},{L2=30.5},{L3=22.5},{SW3=32},{I=12.5},{CHMF=0.600},{DS=6.000},{AM=10},{T5=7.5},{D=26.000},{S=2.500},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{AK=42.000},{HD=30.000},{H1=8.000},{H2=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=20.000},{ANH=5.000},{GH=37.000},{NDMS=6.000},{LS1=22.000},{LS2=22.000},{BS1=22.000},{BS2=22.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{CTRL4=1.000},{VK=24-FEOC-L18-HC40-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 18},{PB=PB 100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
DLK
孔径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度i大约为
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
AM
扭矩 -10%
[Nm]
T5
圆锥体深度
[mm]
0195422081
24-FEO-L10-HC35-M6
0195422081
L 10
PB 315
35
46
31.0
16.5
19
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195622081
24-FEO-L12-HC35-M6
0195622081
L 12
PB 315
35
46
31.0
16.5
22
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195632081
24-FEO-L15-HC35-M6
0195632081
L 15
PB 250
35
46
31.0
16.5
27
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195642081
24-FEO-L15-HC40-M6
0195642081
L 15
PB 100
40
46
31.0
22.5
27
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.0
0195452081
24-FEO-L18-HC35-M6
0195452081
L 18
PB 100
35
47
30.5
20.0
32
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195432081
24-FEO-L18-HC40-M6
0195432081
L 18
PB 100
40
47
30.5
22.5
32
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195442081
24-FEO-L22-HC40-M6
0195442081
L 22
PB 100
40
47
30.5
22.5
36
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195152081
24-FEO-L28-HC40-M6
0195152081
L 28
PB 100
40
49
32.5
28.0
41
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195272081
24-FEO-L35-HC40-M6
0195272081
L 35
PB 100
40
52
30.5
34.0
50
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195172081
24-FEO-L35-HC55-M8
0195172081
L 35
PB 100
55
60
38.5
32.0
50
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 6 x ...
25
10.5
0195422007
24-FEOC-L10-HC35-M6
0195422007
L 10
PB 315
35
46
31.0
16.5
19
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195622007
24-FEOC-L12-HC35-M6
0195622007
L 12
PB 315
35
46
31.0
16.5
22
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195632007
24-FEOC-L15-HC35-M6
0195632007
L 15
PB 250
35
46
31.0
16.5
27
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.0
0195642007
24-FEOC-L15-HC40-M6
0195642007
L 15
PB 100
40
46
31.0
22.5
27
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.0
0195452007
24-FEOC-L18-HC35-M6
0195452007
L 18
PB 100
35
47
30.5
20.0
32
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195432007
24-FEOC-L18-HC40-M6
0195432007
L 18
PB 100
40
47
30.5
22.5
32
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195442007
24-FEOC-L22-HC40-M6
0195442007
L 22
PB 100
40
47
30.5
22.5
36
12.5
4 x M 6 x 22
10
7.5
0195152007
24-FEOC-L28-HC40-M6
0195152007
L 28
PB 100
40
49
32.5
28.0
41
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
7.5
0195272007
24-FEOC-L35-HC40-M6
0195272007
L 35
PB 100
40
52
30.5
34.0
50
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195172007
24-FEOC-L35-HC55-M8
0195172007
L 35
PB 100
55
60
38.5
32.0
50
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 6 x ...
25
10.5
0195252081
24-FEO-S16-HC35-M6
0195252081
S 16
PB 315
35
48
29.5
20.0
30
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x...
10
8.5
0195112081
24-FEO-S20-HC35-M6
0195112081
S 20
PB 315
35
56
34.5
25.0
36
11.0
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x...
10
10.5
0195182081
24-FEO-S20-HC55-M8
0195182081
S 20
PB 250
55
56
34.5
24.0
36
11.0
2 x M 8 x 25 / 2 x M 8 x...
25
10.5
0195132081
24-FEO-S20-HC40-M6
0195132081
S 20
PB 250
40
51
29.5
22.0
36
12.5
2 x M 6 x 22 / 2 x M 6 x ...
10
10.5
0195892081
24-FEO-S25-HC55-M8
0195892081
S 25
PB 250
55
61
37.0
30.0
46
11.5
2 x M 8 x 25 / 2 x M 8 x...
25
12.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表