您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
连接法兰式连接3000 psi ZAKO - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/anschlussfl_zako3000psi.prj},{NB=0513141900},{BZ=0513141900},{VK=Z-TPO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=66.0},{L3=16.0},{I=24.0},{ZS=M 16 x 90},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=234},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORING=85,3x3,5},{SORING=3.500},{SNDM=16.000},{SL=90.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.600},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ1
订货号第1部分
ⁿ/ₐ
BZ2
订货号第2部分
ⁿ/ₐ
BZ3
订货号第3部分
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
FG
法兰大小
[英寸]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L2
长度 l2 大约为
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
I
螺纹长度i大约为
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0513001900
0513001900
Z-TPO-16x2-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036009900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513011900
0513011900
Z-TPO-16x2,5-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513291900
0513291900
Z-TPO-16x3-3S1/2-M8-C19
0510001900
0036049900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513021900
0513021900
Z-TPO-20x2,5-3S3/4-M10-C1...
0510011900
0036069900
0906719990
20 x 2,5
3/4"
38
13.5
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513031900
0513031900
Z-TPO-20x3-3S3/4-M10-C19
0510011900
0036089900
0906719990
20 x 3
3/4"
38
12.5
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513211900
0513211900
Z-TPO-50x8-3S11/2-M10-C19
0510011900
0036109900
0906719990
20 x 3,5
3/4"
38
11.0
32.0
8.0
13.0
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513041900
0513041900
Z-TPO-25x3-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036129900
0906719990
25 x 3
3/4"
38
17.0
32.5
8.5
12.5
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513221900
0513221900
Z-TPO-25x4-3S3/4-M10-C19
0510021900
0036149900
0906719990
25 x 4
3/4"
38
15.0
32.5
8.5
12.5
M 10 x 45
65
50
69
22.2
47.6
0513051900
0513051900
Z-TPO-30x4-3S1-M10-C19
0510051900
0036169900
0906729990
30 x 4
1"
46
20.0
42.5
8.5
12.5
M 10 x 50
72
60
69
26.2
52.4
0513251900
0513251900
Z-TPO-30x5-3S1-M10-C19
0510051900
0036189900
0906729990
30 x 5
1"
46
17.0
42.5
8.5
12.5
M 10 x 50
72
60
69
26.2
52.4
0513061900
0513061900
Z-TPO-38x4-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036229900
0906739990
38 x 4
1 1/4"
52
28.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513071900
0513071900
Z-TPO-38x5-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036249900
0906739990
38 x 5
1 1/4"
52
26.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513281900
0513281900
Z-TPO-38x6-3S11/4-M12-C19
0510101900
0036269900
0906739990
38 x 6
1 1/4"
52
23.0
44.0
9.0
16.0
M 12 x 60
79
73
120
30.2
58.7
0513161900
0513161900
Z-TPO-42x2-3S11/4-M10-C19
0510161900
0036609900
0906739990
42 x 2
1 1/4"
52
34.0
44.0
9.0
16.0
M 10 x 60
79
73
69
30.2
58.7
0513081900
0513081900
Z-TPO-50x2,5-3S11/2-M12-C...
0510111900
0036289900
0906549990
50 x 2,5
1 1/2"
63
42.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513091900
0513091900
Z-TPO-50x5-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036309900
0906549990
50 x 5
1 1/2"
63
37.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513101900
0513101900
Z-TPO-50x6-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036329900
0906549990
50 x 6
1 1/2"
63
35.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513201900
0513201900
Z-TPO-50x8-3S11/2-M12-C19
0510111900
0036349900
0906549990
50 x 8
1 1/2"
63
31.0
46.0
10.0
14.0
M 12 x 60
94
83
120
35.7
69.9
0513111900
0513111900
Z-TPO-65x3-3S2-M12-C19
0510121900
0036389900
0907549990
65 x 3
2"
75
55.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513121900
0513121900
Z-TPO-65x4-3S2-M12-C19
0510121900
0036409900
0907549990
65 x 4
2"
75
54.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513131900
0513131900
Z-TPO-65x5-3S2-M12-C19
0510121900
0036429900
0907549990
65 x 5
2"
75
52.0
60.0
11.0
15.0
M 12 x 75
102
97
120
42.9
77.8
0513141900
0513141900
Z-TPO-80x3-3S3-M16-C19
0510141900
0036489900
0906859900
80 x 3
3"
100
71.0
66.0
16.0
24.0
M 16 x 90
135
131
295
61.9
106.4
0513001986
0513001986
Z-TPO-16x2-3S1/2-C19
0510001900
0036009900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513011986
0513011986
Z-TPO-16x2,5-3S1/2-C19
0510001900
0036029900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
0513291986
0513291986
Z-TPO-16x3-3S1/2-C19
0510001900
0036049900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
32.0
8.0
13.0
M 8 x 45
55
45
35
17.5
38.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表