您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
SAE法兰型连接法兰式连接3000 psi ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_flansch_zako3000psi.prj},{NB=0510151900},{BZ=0510151900},{VK=Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=2\"},{TEIL=1},{ZS=M 12 x 75},{A=102},{B=97},{S1=42.9},{S2=77.8},{PAGE=247},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{RFL1=49.000},{RFL2=12.000},{FLW=26.000},{BOHRD=13.500},{M=-},{NDM=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
FG
法兰大小
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽
[mm]
S1
间距
[mm]
S2
间距
[mm]
0510001900
0510001900
Z-FPH-16-3S1/2-D9-C19
1/2"
1
M 8 x 45
55
45
17.5
38.1
0510011900
0510011900
Z-FPH-20-3S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 45
65
50
22.2
47.6
0510021900
0510021900
Z-FPH-25-3S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 45
65
50
22.2
47.6
0510041900
0510041900
Z-FPH-30/25-3S1-D11-C19
1"
1
M 10 x 55
72
60
26.2
52.4
0510051900
0510051900
Z-FPH-30-3S1-D11-C19
1"
1
M 10 x 50
72
60
26.2
52.4
0510061900
0510061900
Z-FPH-38-3S1-D10,5-C19
1"
1
M 10 x 50
72
60
26.2
52.4
0510081900
0510081900
Z-FPH-30-3S11/4-D13,5-C19
1 1/4"
1
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
0510101900
0510101900
Z-FPH-38-3S11/4-D13,5-C19
1 1/4"
1
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
0510161900
0510161900
Z-FPH-42-3S11/4-D11-C19
1 1/4"
1
M 10 x 60
79
73
30.2
58.7
0510111900
0510111900
Z-FPH-50-3S11/2-D13,5-C19
1 1/2"
1
M 12 x 60
94
83
35.7
69.9
0510151900
0510151900
Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19
2"
1
M 12 x 75
102
97
42.9
77.8
0510121900
0510121900
Z-FPH-65-3S2-D13,5-C19
2"
1
M 12 x 75
102
97
42.9
77.8
0510141900
0510141900
Z-FPH-80-3S3-D17,5-C19
3"
1
M 16 x 90
135
131
61.9
106.4
0510501900
0510501900
Z-FPT-16-3S1/2-IM8-C19
1/2"
4
M 8 x 55
55
45
17.5
38.1
0510511900
0510511900
Z-FPT-20-3S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 55
65
50
22.2
47.6
0510521900
0510521900
Z-FPT-25-3S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 55
65
50
22.2
47.6
0510551900
0510551900
Z-FPT-30-3S1-IM10-C19
1"
4
M 10 x 60
72
60
26.2
52.4
0510571900
0510571900
Z-FPT-38-3S11/4-IM12-C19
1 1/4"
4
M 12 x 75
79
73
30.2
58.7
0510631900
0510631900
Z-FPT-42-3S11/4-IM10-C19
1 1/4"
4
M 10 x 60
79
73
30.2
58.7
0510581900
0510581900
Z-FPT-50-3S11/2-IM12-C19
1 1/2"
4
M 12 x 75
94
83
35.7
69.9
0510591900
0510591900
Z-FPT-65-3S2-IM12-C19
2"
4
M 12 x 100
102
97
42.9
77.8
0510611900
0510611900
Z-FPT-80-3S3-IM16-C19
3"
4
M 16 x 110
135
131
61.9
106.4
0510621900
0510621900
Z-FPT-30-3S11/4-IM10-C19
1 1/4"
4
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表