您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带套环的连接法兰式连接ZAKO,备件 - 标准系列250 bar,高压系列400 bar,孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
ZAKO型翻边法兰
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_zako_kragenring.prj},{NB=0036251900},{BZ=0036251900},{VK=Z-R-38x5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=38 x 5},{D1=38.000},{S=5.000},{TEIL=3},{D2=52},{D3=26.0},{L3=0.0},{PAGE=246-256},{BKD=35.400},{KRH=0.000},{KRH2=38.000},{ORNT=0.000},{ORNDI=0.000},{ORNDA=0.000},{ORING=0.000},{L31=0.000},{L32=7.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
TEIL
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
0036009900
0036009900
Z-RGO-16x2-C19
16 x 2
2
30
10.5
0036029900
0036029900
Z-RGO-16x2,5-C19
16 x 2,5
2
30
9.5
0036049900
0036049900
Z-RGO-16x3-C19
16 x 3
2
30
8.3
0036069900
0036069900
Z-RGO-20x2,5-C19
20 x 2,5
2
38
13.5
0036089900
0036089900
Z-RGO-20x3-C19
20 x 3
2
38
12.5
0036109900
0036109900
Z-RGO-20x3,5-C19
20 x 3,5
2
38
11.0
0036129900
0036129900
Z-RGO-25x3-C19
25 x 3
2
38
17.0
0036149900
0036149900
Z-RGO-25x4-C19
25 x 4
2
38
15.0
0036169900
0036169900
Z-RGO-30x4-C19
30 x 4
2
46
20.0
0036189900
0036189900
Z-RGO-30x5-C19
30 x 5
2
46
17.0
0036209900
0036209900
Z-RGO-38x5-HD46-C19
38 x 5
2
46
26.0
0036229900
0036229900
Z-RGO-38x4-C19
38 x 4
2
52
28.0
0036249900
0036249900
Z-RGO-38x5-C19
38 x 5
2
52
26.0
0036269900
0036269900
Z-RGO-38x6-C19
38 x 6
2
52
23.0
0036609900
0036609900
Z-RGO-42x2-C19
42 x 2
2
52
34.0
0036289900
0036289900
Z-RGO-50x2,5-C19
50 x 2,5
2
63
42.0
0036309900
0036309900
Z-RGO-50x5-C19
50 x 5
2
63
37.0
0036329900
0036329900
Z-RGO-50x6-C19
50 x 6
2
63
35.0
0036349900
0036349900
Z-RGO-50x8-C19
50 x 8
2
63
31.0
0036369900
0036369900
Z-RGO-50x9-C19
50 x 9
2
63
29.0
0036389900
0036389900
Z-RGO-65x3-C19
65 x 3
2
75
55.0
0036409900
0036409900
Z-RGO-65x4-C19
65 x 4
2
75
54.0
0036429900
0036429900
Z-RGO-65x5-C19
65 x 5
2
75
52.0
0036489900
0036489900
Z-RGO-80x3-C19
80 x 3
2
100
71.0
0036011900
0036011900
Z-R-16x2-C19
16 x 2
3
30
10.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表