您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
止回阀,两端都是英制内螺纹 - 两螺纹: 惠氏标准型管螺纹,圆柱形,
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rvd_rz_innen.prj},{NB=0670282000},{BZ=0670282000},{VK=GP-VNROI-IG1/2},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=L 15},{D1=15.000},{PB=PB 250},{GEWD1=G 1/2 A},{L1=74.0},{NDM=20.955},{SW1=32},{SW4=36},{I1=14},{PAGE=275},{SW1GD=25.000},{SW1H=18.800},{SW4H=16.000},{SW4BH=4.000},{SPALT=3.200},{SW1ABH=16.000},{SW4ABH=16.000},{GEWL=14.000},{GEWL1=20.000},{BOHRD=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE
管道外径
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD1
螺纹 d1
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I1
内螺纹长度 i
[mm]
0670252000
0670252000
GP-VNROI-IG1/8
L 6
PB 250
G 1/8 A
50.5
19
19
8
0670262000
0670262000
GP-VNROI-IG1/4
L 6
PB 250
G 1/4 A
55.0
19
19
12
0670272000
0670272000
GP-VNROI-IG3/8
L 10
PB 250
G 3/8 A
68.5
24
27
12
0670282000
0670282000
GP-VNROI-IG1/2
L 15
PB 250
G 1/2 A
74.0
32
36
14
0670292000
0670292000
GP-VNROI-IG3/4
L 18
PB 160
G 3/4 A
84.0
41
46
16
0670302000
0670302000
GP-VNROI-IG1
L 22
PB 160
G 1 A
96.5
46
50
18
0670312000
0670312000
GP-VNROI-IG11/4
L 28
PB 100
G 1 1/4 A
110.0
60
60
20
0670322000
0670322000
GP-VNROI-IG11/2
L 35
PB 100
G 1 1/2 A
119.0
65
70
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表