您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
球座换向阀 - 带密封圆锥连接装置
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/wechselv_kugel_dko.prj},{NB=5690991181},{BZ=5690991181},{VK=24-VSSWOT-L12-P},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 12},{PB=PB 250},{D=7.500},{L1=32},{L2=17.0},{L5=29},{SW2=19},{SW3=22},{PAGE=287},{KONUSD=12.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=14.300},{KGEW=M18x1,5},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=7.500},{H=0.000},{DKOFD=11.500},{DKOAD=14.500},{DBOHRUNG=8.000},{SW3DKO=22.000},{HDKO=16.500},{ABSTM=16.200},{GEWLM=8.500},{ORING=9x1,5},{S=1.500},{RAL1=17.200},{VKB=21.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
D
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
5690991181
5690991181
24-VSSWOT-L12-P
L 12
PB 250
7.500
32
17.0
29
19
22
5690991107
5690991107
24-VSSWOTC-L12-P
L 12
PB 250
7.500
32
17.0
29
19
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表