您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FAA234-237 - 角接触球轴承 两列组合型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
轴承
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa234-237.prj},{NB=FAA237-7203-DB},{CODE=FAA237},{BEARINGTYPE=7203},{ZHX=DB},{MATERIAL=SUJ2},{D=17.0},{DD=40},{B=12.0},{R=0.60},{R1=0.30},{A=28.5},{DS=22.00},{DH=37.50},{RR=0.60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZHX
组合型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质1
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
dd
[mm]
B
[mm]
R
dd
[mm]
R1
[mm]
A
[mm]
DS
dd
[mm]
DH
[mm]
RR
dd
[mm]
FAA234-7000-DB
FAA234
7000
DB
SUJ2
10.0
26
8.0
0.30
0.15
18.4
12.50
24.80
0.30
FAA237-7200-DB
FAA237
7200
DB
SUJ2
10.0
30
9.0
0.60
0.30
20.5
15.00
27.50
0.60
FAA234-7001-DB
FAA234
7001
DB
SUJ2
12.0
28
8.0
0.30
0.15
19.5
14.50
26.80
0.30
FAA237-7201-DB
FAA237
7201
DB
SUJ2
12.0
32
10.0
0.60
0.30
22.7
17.00
29.50
0.60
FAA234-7002-DB
FAA234
7002
DB
SUJ2
15.0
32
9.0
0.30
0.15
22.6
17.50
30.80
0.30
FAA237-7202-DB
FAA237
7202
DB
SUJ2
15.0
35
11.0
0.60
0.30
25.4
20.00
32.50
0.60
FAA234-7003-DB
FAA234
7003
DB
SUJ2
17.0
35
10.0
0.30
0.15
25.0
19.50
33.80
0.30
FAA237-7203-DB
FAA237
7203
DB
SUJ2
17.0
40
12.0
0.60
0.30
28.5
22.00
37.50
0.60
FAA234-7004-DB
FAA234
7004
DB
SUJ2
20.0
42
12.0
0.60
0.30
29.9
25.00
39.50
0.60
FAA237-7204-DB
FAA237
7204
DB
SUJ2
20.0
47
14.0
1.00
0.60
33.3
26.00
42.00
1.00
FAA234-7005-DB
FAA234
7005
DB
SUJ2
25.0
47
12.0
0.60
0.30
32.8
30.00
44.50
0.60
FAA237-7205-DB
FAA237
7205
DB
SUJ2
25.0
52
15.0
1.00
0.60
37.2
31.00
47.00
1.00
FAA234-7006-DB
FAA234
7006
DB
SUJ2
30.0
55
13.0
1.00
0.60
37.5
36.00
50.00
1.00
FAA237-7206-DB
FAA237
7206
DB
SUJ2
30.0
62
16.0
1.00
0.60
42.6
36.00
57.00
1.00
FAA237-7207-DB
FAA237
7207
DB
SUJ2
35.0
72
17.0
1.10
0.60
47.9
42.00
67.00
1.00
FAA237-7208-DB
FAA237
7208
DB
SUJ2
40.0
80
18.0
1.10
0.60
52.6
47.00
75.00
1.00
FAA237-7209-DB
FAA237
7209
DB
SUJ2
45.0
85
19.0
1.10
0.60
56.5
52.00
80.00
1.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23806 - 轴向推力角接触球轴承 钢制,双排
norelem
26.06.2024
CAH-N - 圆柱滚子轴承·外圈双挡边/外圈无挡边/外圈单挡边·标准型
HEFA
15.06.2024
CAH-RN - 圆柱滚子轴承·无外圈·内圈双挡边·标准型
HEFA
14.06.2024
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
27.06.2023
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
E-B7___ - 经济型 角接触球轴承 - 单列型 -
Misumi
29.05.2023
BBP7000_7210-J - 角接触球轴承·单列型·国产型/进口型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FAA239 - 角接触球轴承 万能组合型
远东卓越FA
18.06.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 2 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Conical straight toothed gears type A 1:1 module 2
Haberkorn
19.07.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表