您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SCK01 37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sck01_37.prj},{NB=SCK22-D15-L20-M4-N4-S0},{CODE=SCK22},{TYPE=ldnlwdbs},{ACC=putongji},{TOL=g6},{MAT=S45C},{HRD=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3-5um.Hardness of Electrodeposited Coatings HV850-},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[$LL1.:1000/$L2.]},{M=4},{N=4},{MCNC1=4,5,6,8,10},{S=0},{SPOOL=[0:$SPOOL1./1]},{W=13},{V=10},{DD=0},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZMCNC=0},{MC=0},{NC=0},{D=15},{MCNC2=8,10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
TOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SCK01-D6-L15-M3-N3-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
-0.004/-0.012
5
8
0.5
6
SCK01-D8-L15-M3-N3-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
-0.005/-0.014
7
8
0.5
8
SCK01-D10-L15-M3-N3-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
-0.005/-0.014
8
8
0.5
10
SCK01-D12-L16-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
10
10
0.5
12
SCK01-D13-L20-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
11
10
0.5
13
SCK01-D15-L20-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
13
10
0.5
15
SCK01-D16-L25-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
14
10
0.5
16
SCK01-D18-L25-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.006/-0.017
16
10
0.5
18
SCK01-D20-L25-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
17
10
1.0
20
SCK01-D25-L30-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
22
10
1.0
25
SCK01-D30-L30-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.007/-0.020
27
15
1.0
30
SCK01-D35-L30-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
30
15
1.0
35
SCK01-D40-L50-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
36
20
1.0
40
SCK01-D50-L50-M4-N4-S0
SCK01
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
-0.009/-0.025
41
20
1.0
50
SCK02-D6-L15-M3-N3-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.004/-0.012
5
8
0.5
6
SCK02-D8-L15-M3-N3-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.005/-0.014
7
8
0.5
8
SCK02-D10-L15-M3-N3-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.005/-0.014
8
8
0.5
10
SCK02-D12-L16-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
10
10
0.5
12
SCK02-D13-L20-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
11
10
0.5
13
SCK02-D15-L20-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
13
10
0.5
15
SCK02-D16-L25-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
14
10
0.5
16
SCK02-D18-L25-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.006/-0.017
16
10
0.5
18
SCK02-D20-L25-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
17
10
1.0
20
SCK02-D25-L30-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
22
10
1.0
25
SCK02-D30-L30-M4-N4-S0
SCK02
两端内螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
-0.007/-0.020
27
15
1.0
30
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表