您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SGE01 37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sge01_37.prj},{NB=SGE31-D10-L20-F4-B0-P4-N3},{CODE=SGE31},{TYPE=ydwlwydnlwbz},{ACC=Precision levels},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.4,HRC56},{SUR=-},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=20},{L2POOL=[$LPOOL.:350/$LMIN.]},{F=4},{FPOOL=[4:$F1POOL./1]},{B=0},{P=4},{PPOOL=4,5,6,8},{N=3.0},{NPOOL=3,4,5,6},{R=0.3},{C=0.2},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZSD=0},{SD=0},{S=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
C
[mm]
SGE01-D4-L20-F4-B0-P3-N2
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
4
-0.004/0.012
0.2
0.2
SGE01-D5-L20-F4-B0-P3-N2....
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
5
-0.004/0.012
0.2
0.2
SGE01-D6-L20-F4-B0-P3-N3
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
6
-0.004/0.012
0.3
0.5
SGE01-D8-L20-F4-B0-P3-N3
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SGE01-D10-L20-F4-B0-P4-N3
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
-
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SGE01-D12-L20-F4-B0-P5-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE01-D13-L20-F4-B0-P5-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE01-D15-L20-F4-B0-P5-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE01-D16-L20-F4-B0-P5-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE01-D18-L20-F4-B0-P5-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
18
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE01-D20-L20-F4-B0-P6-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
-
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SGE01-D25-L20-F4-B0-P8-N4
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
25
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SGE01-D30-L20-F4-B0-P8-N6
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SGE01-D35-L24-F4-B0-P10-N...
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
35
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SGE01-D40-L30-F4-B0-P12-N...
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
40
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SGE01-D50-L36-F4-B0-P16-N...
SGE01
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.8,淬火硬度HRC5...
-
50
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SGE02-D4-L20-F4-B0-P3-N2
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
4
-0.004/0.012
0.2
0.2
SGE02-D5-L20-F4-B0-P3-N2
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
5
-0.004/0.012
0.2
0.2
SGE02-D6-L20-F4-B0-P3-N3
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
6
-0.004/0.012
0.3
0.5
SGE02-D8-L20-F4-B0-P3-N3
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SGE02-D10-L20-F4-B0-P4-N3
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.4,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SGE02-D12-L20-F4-B0-P5-N4
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE02-D13-L20-F4-B0-P5-N4
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE02-D15-L20-F4-B0-P5-N4
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SGE02-D16-L20-F4-B0-P5-N4
SGE02
一端外螺纹一端内螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC5...
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表