您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCG21 22 - 底座用方形支架·标准偏置型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcg21_22.prj},{NB=RCG21-D50},{CODE=RCG21},{TYPE=standard type},{TYPOOL=pianzhi},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{A=152},{B=70},{C=69},{F=129},{FF1=58.0},{FF2=38.0},{FF3=11.0},{G=38},{BB=11},{BB1=17.5},{HH=11.0},{H=33},{M=M10},{MPOOL=10},{X=14.50},{S=40.0},{DD=11},{DD1=17.5},{Z=11.0},{W=3},{D1=46},{HH1=64},{LV=32},{LP=1.50},{LD=16.0},{LK=10},{LS=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
FF3
f3
[mm]
G
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
HH1
h1
[mm]
RCG21-D10
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
45
20
19
33
14.0
10.0
6.0
10
5
8.0
4.6
9
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
6
14
RCG21-D12
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
48
20
19
36
16.0
10.0
6.0
10
5
8.0
4.6
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
8
14
RCG21-D15
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
15
+0.018/0
58
22
21
44
20.0
12.0
7.0
12
6
9.5
5.5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
11
16
RCG21-D20
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
20
+0.021/0
71
30
29
56
25.0
16.0
7.5
16
7
11.0
6.5
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
16
24
RCG21-D25
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
82
35
34
67
30.0
20.0
7.5
20
7
11.0
6.5
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
21
29
RCG21-D30
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M8X30 2个
30
+0.021/0
94
45
44
76
30.0
25.0
9.0
25
9
14.0
9.0
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
26
39
RCG21-D35
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
35
+0.025/0
105
50
49
87
35.0
28.0
9.0
28
9
14.0
9.0
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
31
44
RCG21-D40
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
40
+0.025/0
116
60
59
96
40.0
30.0
11.0
30
11
17.5
11.0
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
36
54
RCG21-D50
RCG21
标准型
偏置型
SS400
发黑
TAC01
M10X55 2个
50
+0.025/0
152
70
69
129
58.0
38.0
11.0
38
11
17.5
11.0
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
46
64
RCG22-D10
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
45
20
19
33
14.0
10.0
6.0
10
5
8.0
4.6
9
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
6
14
RCG22-D12
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
48
20
19
36
16.0
10.0
6.0
10
5
8.0
4.6
10
M4
4.75
9.5
5
8.0
4.6
2
8
14
RCG22-D15
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
15
+0.018/0
58
22
21
44
20.0
12.0
7.0
12
6
9.5
5.5
12
M5
5.50
10.0
6
9.5
5.5
2
11
16
RCG22-D20
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
71
30
29
56
25.0
16.0
7.5
16
7
11.0
6.5
15
M6
7.00
15.0
7
11.0
6.5
2
16
24
RCG22-D25
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
82
35
34
67
30.0
20.0
7.5
20
7
11.0
6.5
17
M6
7.00
20.0
7
11.0
6.5
2
21
29
RCG22-D30
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X30 2个
30
+0.021/0
94
45
44
76
30.0
25.0
9.0
25
9
14.0
9.0
21
M8
9.50
25.0
9
14.0
9.0
2
26
39
RCG22-D35
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
35
+0.025/0
105
50
49
87
35.0
28.0
9.0
28
9
14.0
9.0
24
M8
9.50
30.0
9
14.0
9.0
3
31
44
RCG22-D40
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
40
+0.025/0
116
60
59
96
40.0
30.0
11.0
30
11
17.5
11.0
26
M8
12.00
35.0
9
14.0
9.0
3
36
54
RCG22-D50
RCG22
标准型
偏置型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
152
70
69
129
58.0
38.0
11.0
38
11
17.5
11.0
33
M10
14.50
40.0
11
17.5
11.0
3
46
64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表