您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCJ21 31 - 底座用方形支架·侧安装长圆孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcj21_31.prj},{NB=RCJ22-D50},{CODE=RCJ22},{TYPE=ceanzhuang},{TYPOOL=changkong},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{A=135},{B=100},{L=87},{T=18},{G=50},{F=102.5},{J=12.5},{K=14.0},{HH=43},{H=33},{E=70},{DD=11.0},{DD1=17.5},{Z=11.0},{M=M10},{MPOOL=10},{W=3},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Z
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
RCJ21-D20
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X20 2个
20
+0.021/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ21-D25
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ21-D30
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
30
+0.021/0
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
RCJ21-D35
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
35
+0.025/0
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
RCJ21-D40
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X45 2个
40
+0.025/0
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ21-D50
RCJ21
侧安装型
长圆孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X55 2个
50
+0.025/0
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ22-D20
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ22-D25
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ22-D30
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
30
+0.021/0
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
RCJ22-D35
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
35
+0.025/0
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
RCJ22-D40
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X45 2个
40
+0.025/0
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ22-D50
RCJ22
侧安装型
长圆孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ27-D20
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ27-D25
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ27-D30
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M8X35 2个
30
+0.021/0
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
RCJ27-D35
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M8X40 2个
35
+0.025/0
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
RCJ27-D40
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M10X45 2个
40
+0.025/0
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ27-D50
RCJ27
侧安装型
长圆孔型
A5052
本色阳极氧化
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ31-D20
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M6X20 2个
20
+0.021/0
65
45
45
12
25
47.5
5.5
6.6
22
15
30
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ31-D25
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
80
60
53
12
36
57.5
7.5
9.0
27
18
35
6.6
11.0
7.0
M6
2
RCJ31-D30
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M8X35 2个
30
+0.021/0
90
60
60
15
36
67.5
7.5
9.0
30
21
45
9.0
14.0
9.0
M8
2
RCJ31-D35
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M8X40 2个
35
+0.025/0
105
80
68
15
40
77.5
9.5
11.0
35
24
50
9.0
14.0
9.0
M8
3
RCJ31-D40
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M10X45 2个
40
+0.025/0
115
80
76
15
40
87.5
9.5
11.0
38
27
60
11.0
17.5
11.0
M10
3
RCJ31-D50
RCJ31
侧安装型
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M10X55 2个
50
+0.025/0
135
100
87
18
50
102.5
12.5
14.0
43
33
70
11.0
17.5
11.0
M10
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表