您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCP21 22 - 底座用圆形支架·沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rcp21_22.prj},{NB=RCP21-D50},{CODE=RCP21},{TYPE=chenkong},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{D=50},{DTOL=+0.025/0},{A=90},{C=69},{F=70.0},{BB=11.0},{BB1=17.5},{Z=11},{N=12},{NPOOL=M11},{V=40.0},{H=33.0},{M=M10},{MPOOL=10},{X=14.5},{S=40},{DD=11.0},{DD1=17.5},{Y=14},{LV=32},{LP=1.50},{LD=16.0},{LK=10},{LS=8},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
BB
b
[mm]
BB1
b1
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
X
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
Y
y
[mm]
W
ⁿ/ₐ
RCP21-D10
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
10
+0.015/0
32
19
20.0
4.5
8.0
5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
1.2~2.3
RCP21-D12
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M4X14 2个
12
+0.018/0
32
19
22.5
4.5
8.0
5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
1.2~2.3
RCP21-D15
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X16 2个
15
+0.018/0
40
21
28.0
5.5
9.5
6
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
1.2~2.3
RCP21-D20
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M5X20 2个
20
+0.021/0
45
29
34.0
5.5
9.5
6
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
1.2~2.3
RCP21-D25
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
25
+0.021/0
55
35
40.0
6.6
11.0
7
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
1.2~2.3
RCP21-D30
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M6X25 2个
30
+0.021/0
60
44
45.0
6.6
11.0
7
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
1.2~2.3
RCP21-D35
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X35 2个
35
+0.025/0
70
49
54.0
9.0
14.0
9
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
1.2~3.5
RCP21-D40
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M8X40 2个
40
+0.025/0
75
59
58.0
9.0
14.0
9
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
1.2~3.5
RCP21-D50
RCP21
沉孔型
SS400
发黑
TAC01
M10X50 2个
50
+0.025/0
90
69
70.0
11.0
17.5
11
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
1.2~3.5
RCP22-D10
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
10
+0.015/0
32
19
20.0
4.5
8.0
5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
1.2~2.3
RCP22-D12
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M4X14 2个
12
+0.018/0
32
19
22.5
4.5
8.0
5
12.5
10.5
M4
5.0
9
4.5
8.0
5
1.2~2.3
RCP22-D15
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X16 2个
15
+0.018/0
40
21
28.0
5.5
9.5
6
16.0
13.0
M5
5.5
10
5.5
9.5
6
1.2~2.3
RCP22-D20
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M5X20 2个
20
+0.021/0
45
29
34.0
5.5
9.5
6
18.5
14.0
M5
7.0
15
5.5
9.5
7
1.2~2.3
RCP22-D25
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
25
+0.021/0
55
34
40.0
6.6
11.0
7
24.0
18.0
M6
7.5
20
6.6
11.0
10
1.2~2.3
RCP22-D30
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M6X25 2个
30
+0.021/0
60
44
45.0
6.6
11.0
7
27.0
21.0
M6
9.5
25
6.6
11.0
10
1.2~2.3
RCP22-D35
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X35 2个
35
+0.025/0
70
49
54.0
9.0
14.0
9
31.0
24.0
M8
9.5
30
9.0
14.0
12
1.2~3.5
RCP22-D40
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M8X40 2个
40
+0.025/0
75
59
58.0
9.0
14.0
9
33.0
26.0
M8
12.0
35
9.0
14.0
13
1.2~3.5
RCP22-D50
RCP22
沉孔型
SS400
无电解镀镍
TAC21
M10X50 2个
50
+0.025/0
90
69
70.0
11.0
17.5
11
40.0
33.0
M10
14.5
40
11.0
17.5
14
1.2~3.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表