您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDV01 21 - 支柱固定夹·长圆孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdv01_21_asmtab.prj},{NB=RDV02-D35},{CODE=RDV02},{TYPE=yuankong},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{D=35},{DTOL=+0.025/0},{A=104},{C=22},{E=32},{F=40},{G=32},{H=24},{L=23.0},{M=8},{MPOOL=M8},{N=9.0},{S1=22},{K=9.0},{W=2},{PPATH=rdv01_21/assem/rdv01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
ATTA1
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S1
[mm]
K
K(不可回转型)
[mm]
W
[mm]
RDV01-D8
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M5X10 1个
8
+0.015/0
42
12
8
14
14
14
8
8.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV01-D10
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
10
+0.015/0
45
16
9
15
15
15
9
9.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV01-D12
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M5X16 1个
12
+0.018/0
49
16
9
16
17
16
10
10.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV01-D15
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M5X20 1个
15
+0.018/0
57
22
12
18
21
18
12
12.5
5
5.5
11
5.5
2
RDV01-D20
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M6X25 1个
20
+0.021/0
69
28
16
22
25
22
15
15.5
6
6.5
14
6.6
2
RDV01-D25
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M6X30 1个
25
+0.021/0
83
32
19
25
33
25
18
18.5
6
6.5
16
6.6
2
RDV01-D30
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M8X35 1个
30
+0.021/0
95
40
19
29
37
29
21
20.0
8
9.0
20
9.0
2
RDV01-D35
RDV01
长圆孔型
S45C
发黑
TAC01
M8X40 1个
35
+0.025/0
104
45
22
32
40
32
24
23.0
8
9.0
22
9.0
2
RDV02-D8
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X10 1个
8
+0.015/0
42
12
8
14
14
14
8
8.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV02-D10
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
10
+0.015/0
45
16
9
15
15
15
9
9.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV02-D12
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X16 1个
12
+0.018/0
49
16
9
16
17
16
10
10.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV02-D15
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M5X20 1个
15
+0.018/0
57
22
12
18
21
18
12
12.5
5
5.5
11
5.5
2
RDV02-D20
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X25 1个
20
+0.021/0
69
28
16
22
25
22
15
15.5
6
6.5
14
6.6
2
RDV02-D25
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M6X30 1个
25
+0.021/0
83
32
19
25
33
25
18
18.5
6
6.5
16
6.6
2
RDV02-D30
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M8X35 1个
30
+0.021/0
95
40
19
29
37
29
21
20.0
8
9.0
20
9.0
2
RDV02-D35
RDV02
长圆孔型
S45C
无电解镀镍
TAC21
M8X40 1个
35
+0.025/0
104
45
22
32
40
32
24
23.0
8
9.0
22
9.0
2
RDV11-D8
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X10 1个
8
+0.015/0
42
12
8
14
14
14
8
8.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV11-D10
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
10
+0.015/0
45
16
9
15
15
15
9
9.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV11-D12
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X16 1个
12
+0.018/0
49
16
9
16
17
16
10
10.5
5
5.5
0
5.5
2
RDV11-D15
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M5X20 1个
15
+0.018/0
57
22
12
18
21
18
12
12.5
5
5.5
11
5.5
2
RDV11-D20
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X25 1个
20
+0.021/0
69
28
16
22
25
22
15
15.5
6
6.5
14
6.6
2
RDV11-D25
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M6X30 1个
25
+0.021/0
83
32
19
25
33
25
18
18.5
6
6.5
16
6.6
2
RDV11-D30
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M8X35 1个
30
+0.021/0
95
40
19
29
37
29
21
20.0
8
9.0
20
9.0
2
RDV11-D35
RDV11
长圆孔型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
M8X40 1个
35
+0.025/0
104
45
22
32
40
32
24
23.0
8
9.0
22
9.0
2
RDV21-D8
RDV21
长圆孔型
SUS304
-
TAC21
M5X10 1个
8
+0.015/0
42
12
8
14
14
14
8
8.5
5
5.5
0
5.5
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表