您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GCU01 06 - 加厚T形导向轴支座·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gcu01_06.prj},{NB=GCU02-D16-H15},{CODE=GCU02},{TYPE=standard type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Set screw(Stainless steel)},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{H=15},{HPOOL=15,20,25,30,40,50,60,80},{L=54},{T=20},{T1=10.0},{S=5.8},{W=28.8},{M=M6},{MPOOL=6},{L1=42},{DD=6.6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
S
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
GCU01-D8-H10
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
8
+0.015/0
42
19
15
7.5
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU01-D10-H10
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
10
+0.015/0
42
20
15
7.5
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU01-D12-H10
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
12
+0.018/0
42
21
18
9.0
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU01-D13-H15
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
13
+0.018/0
42
27
18
9.0
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU01-D15-H15
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
15
+0.018/0
54
30
20
10.0
5.8
28.8
M6
42
6.6
GCU01-D16-H15
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
16
+0.018/0
54
30
20
10.0
5.8
28.8
M6
42
6.6
GCU01-D20-H20
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
20
+0.021/0
67
38
25
12.5
7.8
33.8
M8
50
9.0
GCU01-D25-H20
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
25
+0.021/0
67
40
30
15.0
7.8
33.8
M8
50
9.0
GCU01-D30-H25
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
30
+0.021/0
85
48
35
17.5
9.8
43.8
M8
65
6.6
GCU01-D35-H25
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
35
+0.025/0
85
50
35
17.5
9.8
43.8
M8
65
6.6
GCU01-D40-H30
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
40
+0.025/0
100
60
40
20.0
9.8
57.8
M8
80
9.0
GCU01-D50-H40
GCU01
标准型
S45C
发黑
1个紧定螺钉
50
+0.025/0
125
78
50
25.0
14.8
73.8
M8
100
11.0
GCU02-D8-H10
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
42
19
15
7.5
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU02-D10-H10
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
42
20
15
7.5
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU02-D12-H10
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
42
21
18
9.0
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU02-D13-H15
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
42
27
18
9.0
5.8
17.8
M6
30
6.6
GCU02-D15-H15
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
54
30
20
10.0
5.8
28.8
M6
42
6.6
GCU02-D16-H15
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
54
30
20
10.0
5.8
28.8
M6
42
6.6
GCU02-D20-H20
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
67
38
25
12.5
7.8
33.8
M8
50
9.0
GCU02-D25-H20
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
67
40
30
15.0
7.8
33.8
M8
50
9.0
GCU02-D30-H25
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
85
48
35
17.5
9.8
43.8
M8
65
6.6
GCU02-D35-H25
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
85
50
35
17.5
9.8
43.8
M8
65
6.6
GCU02-D40-H30
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
100
60
40
20.0
9.8
57.8
M8
80
9.0
GCU02-D50-H40
GCU02
标准型
S45C
无电解镀镍
1个紧定螺钉(不锈钢)
50
+0.025/0
125
78
50
25.0
14.8
73.8
M8
100
11.0
GCU06-D8-H10
GCU06
标准型
SUS304
-
1个紧定螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
42
19
15
7.5
5.8
17.8
M6
30
6.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表