您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBC01 72 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·短压环型/长压环型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbc01_72.prj},{NB=FBC22-D3-S5},{CODE=FBC22},{TYPE1=Fastening screw locking type},{TYPE=Short press ring},{MAT=A2017},{SUR=Black anodized},{TH=2 set screws},{D=3},{S=5},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
SGC
S公差
[mm]
APP
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
[mm]
B1
[mm]
B1GC
B1公差
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
MXL
紧定螺钉M*长度
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
C
[mm]
FBC01-D3-S5
FBC01
紧定螺钉锁紧型
短压环型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC02-D3-S5
FBC02
紧定螺钉锁紧型
短压环型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC06-D3-S5
FBC06
紧定螺钉锁紧型
短压环型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC21-D3-S5
FBC21
紧定螺钉锁紧型
短压环型
A2017
本色阳极氧化
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC22-D3-S5
FBC22
紧定螺钉锁紧型
短压环型
A2017
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC51-D3-S5
FBC51
紧定螺钉锁紧型
长压环型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC52-D3-S5
FBC52
紧定螺钉锁紧型
长压环型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC56-D3-S5
FBC56
紧定螺钉锁紧型
长压环型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC71-D3-S5
FBC71
紧定螺钉锁紧型
长压环型
A2017
本色阳极氧化
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
FBC72-D3-S5
FBC72
紧定螺钉锁紧型
长压环型
A2017
黑色阳极氧化
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
673ZZ(6)▪683ZZ(7)
8.0
±0.1
11.0
±0.1
10
±0.1
M3x3
7.0
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表