您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MIM01 22 - 带肩铰链销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mim01_22.prj},{NB=MIM04-D25-L35},{CODE=MIM04},{TYPE=A},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{D=25},{DTHE=-0.007/-0.020},{L=35},{LPOOL=[35.0:220.0/0.1]},{H=30},{W=27},{DD=24.8},{DDTHE=0/-0.1},{G=1.5},{E=5},{M=M16},{ZZLC=N/A},{ZZLCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{ZZHA=N/A},{ZZHAPOOL='N/A','N/A','HA','HA'},{ZZEE=N/A},{ZZEEPOOL='N/A','N/A','EE','EE'},{EE=0},{EEPOOL=[2:5/0.5]},{MPOOL=16},{ZZMC=N/A},{ZZMCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MC=0},{MCPOOL1=[10,12]},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
DD
(d)
[mm]
G
(G)
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MIM01-D6-L15
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.014
10
8
5.8
1.5
5
M3
MIM01-D8-L15
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
8
-0.005/-0.016
13
10
7.8
1.5
5
M5
MIM01-D10-L20
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
10
-0.005/-0.016
16
13
9.8
1.5
5
M6
MIM01-D12-L20
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
12
-0.006/-0.019
18
14
11.8
1.5
5
M6
MIM01-D13-L25
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
13
-0.006/-0.019
24
21
12.8
1.5
5
M8
MIM01-D14-L25
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
14
-0.006/-0.019
24
21
13.8
1.5
5
M8
MIM01-D15-L25
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
15
-0.006/-0.019
24
21
14.8
1.5
5
M8
MIM01-D16-L30
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
16
-0.006/-0.019
24
21
15.8
1.5
5
M10
MIM01-D17-L30
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
17
-0.006/-0.019
24
21
16.8
1.5
5
M12
MIM01-D18-L30
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
18
-0.006/-0.019
24
21
17.8
1.5
5
M12
MIM01-D20-L35
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
20
-0.007/-0.022
27
23
19.8
1.5
5
M12
MIM01-D22-L35
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
22
-0.007/-0.022
27
23
21.8
1.5
5
M16
MIM01-D25-L35
MIM01
内螺纹型
S45C
-
发黑
25
-0.007/-0.022
30
27
24.8
1.5
5
M16
MIM02-D6-L15
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
6
-0.004/-0.014
10
8
5.8
1.5
5
M3
MIM02-D8-L15
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
8
-0.005/-0.016
13
10
7.8
1.5
5
M5
MIM02-D10-L20
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
10
-0.005/-0.016
16
13
9.8
1.5
5
M6
MIM02-D12-L20
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
12
-0.006/-0.019
18
14
11.8
1.5
5
M6
MIM02-D13-L25
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
13
-0.006/-0.019
24
21
12.8
1.5
5
M8
MIM02-D14-L25
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
14
-0.006/-0.019
24
21
13.8
1.5
5
M8
MIM02-D15-L25
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
15
-0.006/-0.019
24
21
14.8
1.5
5
M8
MIM02-D16-L30
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
16
-0.006/-0.019
24
21
15.8
1.5
5
M10
MIM02-D17-L30
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
17
-0.006/-0.019
24
21
16.8
1.5
5
M12
MIM02-D18-L30
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
18
-0.006/-0.019
24
21
17.8
1.5
5
M12
MIM02-D20-L35
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
20
-0.007/-0.022
27
23
19.8
1.5
5
M12
MIM02-D22-L35
MIM02
内螺纹型
S45C
40-45HRC
发黑
22
-0.007/-0.022
27
23
21.8
1.5
5
M16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表