您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YCF01 18 - 大头锥角定位销·螺栓固定标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycf01_18.prj},{NB=YCF08-D20-P23 YCF0820239YCF08-D20-P23},{IDNR=},{CODE=YCF08},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=23},{PTOL=0/-0.01},{PPOOL=[23.00:30.00/0.01]},{L=30},{LTOL=-0.1/-0.5},{B=15},{BTOL=+0.3/0},{C=3},{E=5},{W=9.0},{DD=9.0},{DD1=14.0},{H=10.0},{APP=M8},{DD2=19.0},{MM2=1.35},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
B
多棱型
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
APP
适用螺栓
ⁿ/ₐ
YCF01-D10-P14
YCF01
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
YCF01-D12-P15
YCF01
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.0
5.5
9.5
6.5
M5
YCF01-D13-P17
YCF01
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.5
6.6
11.0
7.5
M6
YCF01-D16-P20
YCF01
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
3
5
7.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF01-D20-P23
YCF01
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
30
-0.1/-0.5
15
+0.3/0
3
5
9.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF02-D10-P14
YCF02
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
YCF02-D12-P15
YCF02
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.0
5.5
9.5
6.5
M5
YCF02-D13-P17
YCF02
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.5
6.6
11.0
7.5
M6
YCF02-D16-P20
YCF02
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
3
5
7.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF02-D20-P23
YCF02
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
30
-0.1/-0.5
15
+0.3/0
3
5
9.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF03-D10-P14
YCF03
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
-
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
YCF03-D12-P15
YCF03
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
-
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.0
5.5
9.5
6.5
M5
YCF03-D13-P17
YCF03
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
-
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.5
6.6
11.0
7.5
M6
YCF03-D16-P20
YCF03
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
-
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
3
5
7.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF03-D20-P23
YCF03
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SKS3
-
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
30
-0.1/-0.5
15
+0.3/0
3
5
9.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF05-D10-P14
YCF05
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
YCF05-D12-P15
YCF05
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.0
5.5
9.5
6.5
M5
YCF05-D13-P17
YCF05
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.5
6.6
11.0
7.5
M6
YCF05-D16-P20
YCF05
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
3
5
7.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF05-D20-P23
YCF05
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
-
镀层铬,镀层厚度5~8um
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
30
-0.1/-0.5
15
+0.3/0
3
5
9.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF06-D10-P14
YCF06
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
10
-0.005/-0.014
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
4.0
4.5
8.0
5.0
M4
YCF06-D12-P15
YCF06
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
12
-0.006/-0.017
0/-0.01
15
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.0
5.5
9.5
6.5
M5
YCF06-D13-P17
YCF06
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
13
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
2
4
5.5
6.6
11.0
7.5
M6
YCF06-D16-P20
YCF06
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
16
-0.006/-0.017
0/-0.01
22
-0.1/-0.5
10
+0.3/0
3
5
7.0
9.0
14.0
10.0
M8
YCF06-D20-P23
YCF06
螺栓固定标准型·P尺寸指定型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
-
20
-0.007/-0.020
0/-0.01
30
-0.1/-0.5
15
+0.3/0
3
5
9.0
9.0
14.0
10.0
M8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表