您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YCJ41 56 - 大头锥角定位销·公差选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ycj41_56.prj},{NB=YCJ46-m6-s-D20-P20.5-L0-B5-E0.5-A15},{D=20},{MPOOL=20},{P1=3},{W=9.000},{DD=19.0},{MM=1.35},{MAPOOL=6},{V1=9},{CODE=YCJ46},{MAT=SUS304},{TYPE=A-B},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{EPOOL=[0.5:$EPOOL1./0.1]},{EPOOL01=[0.5:$E1POOL1./0.1]},{M=M20},{PDF=Single click to PDF},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{DTOL=m6},{PTOL=s},{P=20.5},{L=0},{B=5},{E=0.5},{A=15},{ZZRC=N/A},{ZZMA=N/A},{ZZTA=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{ZZMD=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W
[mm]
YCJ41-0-s-D3-P3.5-L0-B2-E...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
3
M3
1.500
YCJ41-m6-s-D4-P4.5-L0-B2-...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
4
M4
1.800
YCJ41-m6-s-D5-P5.5-L0-B2-...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
5
M5
2.200
YCJ41-m6-s-D6-P6.5-L0-B2-...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
6
M6
3.000
YCJ41-m6-s-D8-P8.5-L0-B2-...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
8
M8
3.500
YCJ41-m6-s-D10-P10.5-L0-B...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
10
M10
4.000
YCJ41-m6-s-D12-P12.5-L0-B...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
12
M12
5.000
YCJ41-m6-s-D16-P16.5-L0-B...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
16
M16
7.000
YCJ41-m6-s-D20-P20.5-L0-B...
YCJ41
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC
-
20
M20
9.000
YCJ42-m6-s-D3-P3.5-L0-B2-...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
3
M3
1.500
YCJ42-m6-s-D4-P4.5-L0-B2-...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
4
M4
1.800
YCJ42-m6-s-D5-P5.5-L0-B2-...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
5
M5
2.200
YCJ42-m6-s-D6-P6.5-L0-B2-...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
6
M6
3.000
YCJ42-m6-s-D8-P8.5-L0-B2-...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
8
M8
3.500
YCJ42-m6-s-D10-P10.5-L0-B...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
10
M10
4.000
YCJ42-m6-s-D12-P12.5-L0-B...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
12
M12
5.000
YCJ42-m6-s-D16-P16.5-L0-B...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
16
M16
7.000
YCJ42-m6-s-D20-P20.5-L0-B...
YCJ42
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度3~5um
20
M20
9.000
YCJ43-m6-s-D3-P3.5-L0-B2-...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
3
M3
1.500
YCJ43-m6-s-D4-P4.5-L0-B2-...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
4
M4
1.800
YCJ43-m6-s-D5-P5.5-L0-B2-...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
5
M5
2.200
YCJ43-m6-s-D6-P6.5-L0-B2-...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
6
M6
3.000
YCJ43-m6-s-D8-P8.5-L0-B2-...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
8
M8
3.500
YCJ43-m6-s-D10-P10.5-L0-B...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
10
M10
4.000
YCJ43-m6-s-D12-P12.5-L0-B...
YCJ43
SKS3
公差选择·外螺纹型·圆型
-
-
12
M12
5.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表