您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YDR41 58 - 大头/小头锥角定位销·带肩内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydr41_58.prj},{NB=YDR48-D20-P16-L20-B5},{CODE=YDR48},{TYPE=A-B},{MAT=SUJ2},{HRD=Quenching hardness56-HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness},{D=20},{DPOOL=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16.00},{PTOL=0/-0.01},{L=20},{LPOOL=[20:42/1]},{B=5.0},{ETOL=+0.5/0},{STOL=+0.3/-0.3},{W=5.5},{V=12},{M=M8},{MPOOL=8},{P1=2},{AA=0.8},{ZZRC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZTA=N/A},{ZZSA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YDR41-D5-P3-L5-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
2.0
8
1.5
3
M2
YDR41-D6-P4-L6-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
2.0
8
1.8
5
M3
YDR41-D8T-P5-L8-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8T
3.0
11
2.2
6
M4
YDR41-D8-P5-L8-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
3.0
11
2.2
8
M5
YDR41-D10T-P7-L8-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10T
3.0
13
3.0
6
M4
YDR41-D10-P7-L10-B2
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
3.0
13
3.0
8
M5
YDR41-D12T-P7-L8-B3
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12T
3.0
15
3.2
6
M4
YDR41-D12-P7-L12-B3
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
3.0
15
3.2
8
M5
YDR41-D13T-P8-L10-B3
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13T
4.0
16
3.5
9
M6
YDR41-D13-P8-L13-B3
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
4.0
16
3.5
10
M8
YDR41-D16T-P13-L10-B5
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16T
4.0
19
4.0
9
M6
YDR41-D16-P13-L16-B5
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
4.0
19
4.0
12
M8
YDR41-D20T-P16-L12-B5
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20T
5.0
23
5.5
9
M6
YDR41-D20-P16-L20-B5
YDR41
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
5.0
23
5.5
12
M8
YDR42-D5-P3-L5-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
5
2.0
8
1.5
3
M2
YDR42-D6-P4-L6-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
6
2.0
8
1.8
5
M3
YDR42-D8T-P5-L8-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
8T
3.0
11
2.2
6
M4
YDR42-D8-P5-L8-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
8
3.0
11
2.2
8
M5
YDR42-D10T-P7-L8-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
10T
3.0
13
3.0
6
M4
YDR42-D10-P7-L10-B2
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
10
3.0
13
3.0
8
M5
YDR42-D12T-P7-L8-B3
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
12T
3.0
15
3.2
6
M4
YDR42-D12-P7-L12-B3
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
12
3.0
15
3.2
8
M5
YDR42-D13T-P8-L10-B3
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
13T
4.0
16
3.5
9
M6
YDR42-D13-P8-L13-B3
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
13
4.0
16
3.5
10
M8
YDR42-D16T-P13-L10-B5
YDR42
带肩内螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,铬层厚度3-5μm
16T
4.0
19
4.0
9
M6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表