您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFF31 88 - 定位销 大头球面型 内螺纹型·P尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yff31_88.prj},{NB=YFF38-D5-P5.5},{CODE=YFF38},{TYPE=Round},{TOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=Polishing},{D=5},{P=5.50},{ZZRC=N/A},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOL
公差等级
ⁿ/ₐ
MAT1
标准材质
ⁿ/ₐ
MAT2
相当材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TOL1
D 公差
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
YFF31-D5-P5.5
YFF31
圆型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF32-D5-P5.5
YFF32
圆型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
抛光
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF33-D5-P5.5
YFF33
圆型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF35-D5-P5.5
YFF35
圆型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF36-D5-P5.5
YFF36
圆型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF37-D5-P5.5
YFF37
圆型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF38-D5-P5.5
YFF38
圆型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.004/-0.012
10
6
0.0
M2
3
YFF81-D5-P5.5
YFF81
多棱型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF82-D5-P5.5
YFF82
多棱型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
抛光
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF83-D5-P5.5
YFF83
多棱型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF85-D5-P5.5
YFF85
多棱型
g6
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF86-D5-P5.5
YFF86
多棱型
g6
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF87-D5-P5.5
YFF87
多棱型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
-
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
YFF88-D5-P5.5
YFF88
多棱型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.004/-0.012
10
6
2.2
M2
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表