您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YFL61 86 - 大头球面定位销·公差选择·外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfl61_86.prj},{NB=YFL71-m6-s-D20-P22-L10-B5},{D=20},{W=0.0},{MPOOL=20},{DD=0.1},{AA=0.8},{CODE=YFL71},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=Polishing},{DTOLPOOL='m6','p6','g6','h7'},{PPOOL=[22.00:30.00/0.01]},{PPOOL10=[22.01:30.00/0.01]},{PPOOL1='s','m6','p6','g6','h7'},{LTOL=+0.5/0},{LPOOL=[10:22/1]},{BTOL=+0.5/0},{BPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{M=M20},{G6POOL1=-0.002/-0.008},{G6POOL3=-0.004/-0.012},{G6POOL4=-0.005/-0.014},{G6POOL5=-0.006/-0.017},{G6POOL6=-0.007/-0.020},{H7POOL1=0/-0.010},{H7POOL2=0/-0.012},{H7POOL3=0/-0.015},{H7POOL4=0/-0.018},{H7POOL5=0/-0.021},{M6POOL1=+0.008/+0.002},{DTOL=m6},{PTOL=s},{P=22},{L=10},{B=5},{ZZRC=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZTA=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YFL61-m6-s-D3-P3.5-L2-B2
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
3
0.0
M3
YFL61-m6-s-D4-P4.5-L2-B2
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
4
0.0
M4
YFL61-m6-s-D5-P5.5-L3-B2
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
5
0.0
M5
YFL61-m6-s-D6-P6.5-L3-B2
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
6
0.0
M6
YFL61-m6-s-D8-P9-L5-B2
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
8
0.0
M8
YFL61-m6-s-D10-P11-L5-B3
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
10
0.0
M10
YFL61-m6-s-D12-P13-L8-B3
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
12
0.0
M12
YFL61-m6-s-D16-P17-L8-B5
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
16
0.0
M16
YFL61-m6-s-D20-P22-L10-B5
YFL61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC
-
20
0.0
M20
YFL62-m6-s-D3-P3.5-L2-B2
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
3
0.0
M3
YFL62-m6-s-D4-P4.5-L2-B2
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
4
0.0
M4
YFL62-m6-s-D5-P5.5-L3-B2
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
5
0.0
M5
YFL62-m6-s-D6-P6.5-L3-B2
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
6
0.0
M6
YFL62-m6-s-D8-P9-L5-B2
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
8
0.0
M8
YFL62-m6-s-D10-P11-L5-B3
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
10
0.0
M10
YFL62-m6-s-D12-P13-L8-B3
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
12
0.0
M12
YFL62-m6-s-D16-P17-L8-B5
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
16
0.0
M16
YFL62-m6-s-D20-P22-L10-B5
YFL62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5um
20
0.0
M20
YFL66-m6-s-D3-P3.5-L2-B2
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
3
0.0
M3
YFL66-m6-s-D4-P4.5-L2-B2
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
4
0.0
M4
YFL66-m6-s-D5-P5.5-L3-B2
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
5
0.0
M5
YFL66-m6-s-D6-P6.5-L3-B2
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
6
0.0
M6
YFL66-m6-s-D8-P9-L5-B2
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
8
0.0
M8
YFL66-m6-s-D10-P11-L5-B3
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
10
0.0
M10
YFL66-m6-s-D12-P13-L8-B3
YFL66
P尺寸指定型·Dm6
SUS304
-
-
12
0.0
M12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表