您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YPD01 76 - 树脂大头定位销·内螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypd01_76.prj},{NB=YPD36-D10-P11},{CODE=YPD36},{TYPE=A-C},{SHA=B},{MAT=MC Nylon(Blue)},{USE=-40-120C},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=11},{PPOOL=[11.00:15.00/0.01]},{PTOL=0/-0.05},{L=15},{LTOL=+0.3/0},{B=10},{BTOL=+0.3/0},{C=2.0},{MM=4.0},{V1=1},{V2=8},{M=5},{ZZHS=N/A},{ZZHSPOOL='N/A','N/A','HS','HS'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
USE
使用环境温度
[°C]
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
平头圆型
[mm]
C
[mm]
MM
m
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
M
[mm]
YPD01-D6-P6.5
YPD01
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD01-D8-P9
YPD01
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD01-D10-P11
YPD01
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD06-D6-P6.5
YPD06
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD06-D8-P9
YPD06
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD06-D10-P11
YPD06
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD11-D6-P6.5
YPD11
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD11-D8-P9
YPD11
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD11-D10-P11
YPD11
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD16-D6-P6.5
YPD16
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD16-D8-P9
YPD16
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD16-D10-P11
YPD16
P尺寸指定型·内螺纹型
锥头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD31-D6-P6.5
YPD31
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD31-D8-P9
YPD31
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD31-D10-P11
YPD31
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD36-D6-P6.5
YPD36
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD36-D8-P9
YPD36
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD36-D10-P11
YPD36
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
MC尼龙(蓝色)
-40-120C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD41-D6-P6.5
YPD41
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD41-D8-P9
YPD41
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD41-D10-P11
YPD41
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
-40-120C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD46-D6-P6.5
YPD46
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
YPD46-D8-P9
YPD46
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
8
-0.005/-0.014
15
8
1.5
4.0
1
8
5
YPD46-D10-P11
YPD46
P尺寸指定型·内螺纹型
平头圆型
PEEK(自然象牙白)
-50-200C
10
-0.005/-0.014
15
10
2.0
4.0
1
8
5
YPD61-D6-P6.5
YPD61
P尺寸指定型·内螺纹型
球面圆型
聚甲醛(黑色)
-45-95C
6
-0.004/-0.012
10
8
1.0
3.0
1
5
3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表