您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YPR01 71 - 非磁性定位销·大头锥角型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypr01_71.prj},{NB=YPR31-D10-P11-L10-B3},{CODE=YPR31},{TYPE=A-C},{SHA=A},{MAT=A2017},{HRD=Natural Anodizing},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{P=11},{PPOOL=[11.00:15.00/0.01]},{PPOOL1=[12.01:15.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{LPOOL=[10:22/1]},{LTOL=-0.1/-0.3},{B=3},{BPOOL=[3.0:20.0/0.1]},{BTOL=+0.2/0},{C=0.0},{W=0.0},{V=8},{M=5},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A'},{MA=4},{V1=6},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZDC=N/A},{ZZDCPOOL='N/A','N/A','DC','DC'},{TIG=10},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
C
c
[mm]
NN
n
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
M
[mm]
TIG
紧固扭矩
[mm]
YPR01-D1-P1.5-L2-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
1
+0.008/+0.002
0.1
0.5
0.0
0
0
0
YPR01-D2-P2.5-L2-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
2
+0.008/+0.002
0.5
1.0
0.0
0
0
0
YPR01-D3-P3.5-L3-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
3
+0.008/+0.002
0.5
2.0
0.0
1
0
0
YPR01-D4-P4.5-L4-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
4
+0.012/+0.004
1.0
3.0
0.0
1
0
0
YPR01-D5-P5.5-L5-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
5
+0.012/+0.004
1.0
3.0
0.0
1
0
0
YPR01-D6-P6.5-L6-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
6
+0.012/+0.004
1.0
3.0
0.0
1
0
0
YPR01-D8-P9-L8-B1
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
8
+0.015/+0.006
1.5
4.0
0.0
1
0
0
YPR01-D10-P11-L10-B3
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
10
+0.015/+0.006
2.0
4.0
0.0
1
0
0
YPR01-D12-P13-L12-B3
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
12
+0.018/+0.007
2.0
4.0
0.0
1
0
0
YPR01-D13-P14-L13-B5
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
0.0
2
0
0
YPR01-D16-P17-L16-B5
YPR01
大头锥角型·标准型
圆型
A2017
本色阳极氧化
16
+0.018/+0.007
3.0
5.0
0.0
2
0
0
YPR11-D2-P2.5-L2-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
2
+0.008/+0.002
0.5
1.0
1.2
0
0
0
YPR11-D3-P3.5-L3-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
3
+0.008/+0.002
0.5
2.0
1.5
1
0
0
YPR11-D4-P4.5-L4-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
4
+0.012/+0.004
1.0
3.0
1.8
1
0
0
YPR11-D5-P5.5-L5-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
5
+0.012/+0.004
1.0
3.0
2.2
1
0
0
YPR11-D6-P6.5-L6-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
6
+0.012/+0.004
1.0
3.0
3.0
1
0
0
YPR11-D8-P9-L8-B1
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
8
+0.015/+0.006
1.5
4.0
3.5
1
0
0
YPR11-D10-P11-L10-B3
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
10
+0.015/+0.006
2.0
4.0
4.0
1
0
0
YPR11-D12-P13-L12-B3
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
12
+0.018/+0.007
2.0
4.0
5.0
1
0
0
YPR11-D13-P14-L13-B5
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
13
+0.018/+0.007
2.0
4.0
5.5
2
0
0
YPR11-D16-P17-L16-B5
YPR11
大头锥角型·标准型
多棱型
A2017
本色阳极氧化
16
+0.018/+0.007
3.0
5.0
7.0
2
0
0
YPR31-D6-P6.5-L6-B2
YPR31
大头锥角型·内螺纹型型
圆型
A2017
本色阳极氧化
6
-0.004/-0.012
0.0
3.0
0.0
5
3
6.25
YPR31-D8-P9-L8-B2
YPR31
大头锥角型·内螺纹型型
圆型
A2017
本色阳极氧化
8
-0.005/-0.014
0.0
4.0
0.0
8
5
10
YPR31-D10-P11-L10-B3
YPR31
大头锥角型·内螺纹型型
圆型
A2017
本色阳极氧化
10
-0.005/-0.014
0.0
4.0
0.0
8
5
10
YPR31-D12-P13-L12-B3
YPR31
大头锥角型·内螺纹型型
圆型
A2017
本色阳极氧化
12
-0.006/-0.017
0.0
4.0
0.0
8
5
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表