您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YPV01 66 - 电路板用定位销·大头球面型/小头球面型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ypv01_66.prj},{NB=YPV41-D5-P2.5-L3},{CODE=YPV41},{TYPE=B-B},{TOLER=Dm6},{SHA=A},{MAT=SUS304},{HRD=-},{D=5},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=2.5},{PPOOL1=[2.50:4.00/0.01]},{PPOOL2=[0]},{PTOL=0/-0.01},{L=3},{LPOOL=[3:22/1]},{LTOL=+0.3/0},{B=2},{BTOL=+0.3/0},{C=1.0},{V1=1},{M=0},{V2=0},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TOLER
公差等级
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
V1
[mm]
M
[mm]
V2
[mm]
YPV01-D1-P1.5-L2
YPV01
大头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
1
+0.008/+0.002
1
0.1
0
0
0
YPV01-D2-P2.5-L2
YPV01
大头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
2
+0.008/+0.002
1
0.2
0
0
0
YPV01-D3-P3.5-L3
YPV01
大头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
3
+0.008/+0.002
2
0.2
1
0
0
YPV06-D1-P1.5-L2
YPV06
大头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
1
+0.008/+0.002
1
0.1
0
0
0
YPV06-D2-P2.5-L2
YPV06
大头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
2
+0.008/+0.002
1
0.2
0
0
0
YPV06-D3-P3.5-L3
YPV06
大头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
3
+0.008/+0.002
2
0.2
1
0
0
YPV11-D1-P1.5-L2
YPV11
大头球面型
Dp6
标准型
SUS304
-
1
+0.012/+0.006
1
0.1
0
0
0
YPV11-D2-P2.5-L2
YPV11
大头球面型
Dp6
标准型
SUS304
-
2
+0.012/+0.006
1
0.2
0
0
0
YPV11-D3-P3.5-L3
YPV11
大头球面型
Dp6
标准型
SUS304
-
3
+0.012/+0.006
2
0.2
1
0
0
YPV16-D1-P1.5-L2
YPV16
大头球面型
Dp6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
1
+0.012/+0.006
1
0.1
0
0
0
YPV16-D2-P2.5-L2
YPV16
大头球面型
Dp6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
2
+0.012/+0.006
1
0.2
0
0
0
YPV16-D3-P3.5-L3
YPV16
大头球面型
Dp6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
3
+0.012/+0.006
2
0.2
1
0
0
YPV21-D2-P2.5-L2
YPV21
大头球面型
Dg6
外螺纹型
SUS304
-
2
-0.002/-0.008
1
0.0
0
2
0
YPV21-D3-P3.5-L2
YPV21
大头球面型
Dg6
外螺纹型
SUS304
-
3
-0.002/-0.008
2
0.0
0
3
0
YPV26-D2-P2.5-L2
YPV26
大头球面型
Dg6
外螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
2
-0.002/-0.008
1
0.0
0
2
0
YPV26-D3-P3.5-L2
YPV26
大头球面型
Dg6
外螺纹型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
3
-0.002/-0.008
2
0.0
0
3
0
YPV41-D2-P1-L2
YPV41
小头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
2
+0.008/+0.002
1
0.3
0
0
0
YPV41-D3-P1.5-L3
YPV41
小头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
3
+0.008/+0.002
1
0.5
1
0
0
YPV41-D4-P2.5-L3
YPV41
小头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
4
+0.012/+0.004
2
1.0
1
0
0
YPV41-D5-P2.5-L3
YPV41
小头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
5
+0.012/+0.004
2
1.0
1
0
0
YPV41-D6-P2.5-L3
YPV41
小头球面型
Dm6
标准型
SUS304
-
6
+0.012/+0.004
2
1.0
1
0
0
YPV46-D2-P1-L2
YPV46
小头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
2
+0.008/+0.002
1
0.3
0
0
0
YPV46-D3-P1.5-L3
YPV46
小头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
3
+0.008/+0.002
1
0.5
1
0
0
YPV46-D4-P2.5-L3
YPV46
小头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
4
+0.012/+0.004
2
1.0
1
0
0
YPV46-D5-P2.5-L3
YPV46
小头球面型
Dm6
标准型
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
5
+0.012/+0.004
2
1.0
1
0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表